Browse
All Manufacturers
FR
Login
Register for free
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Honsel-Group
Connecteur
Ecrous a sertir en aveugle
Écrous à sertir en aveugle MULTI-SERRAGE
Écrous à sertir en aveugle - Écrous à sertir en aveugle OPTO®-SFM
Honsel-Group
...
Écrous à sertir en aveugle MULTI-SERRAGE
Écrous à sertir en aveugle - Écrous à sertir en aveugle OPTO®-SFM
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Écrous à sertir en aveugle OPTO®-SFM 10895500600
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
FR
1/5
Codes articles
ARTNR
Description Groupe de produits
BEZ
Format d'affichage
FORM
Plage de serrage
KB [mm]
Matériau manchon / corps de rivet
MAT1
Finition de surface
SU
Exécution
AU
Forme de la tête
KO
Diamètre de l'arbre (d)
D [mm]
Diamètre du trou d'alésage de
DB1 [mm]
Fil
G [mm]
Plage de serrage de
KB1 [mm]
Plage de serrage jusqu'à
KB2 [mm]
Longueur de l'arbre (l)
SL1 [mm]
1
2
3
4
10895400600
HONSEL-Mehrbereichsblindnietmutter OPTO®-SSM Senkkopf
1.5
Acier galvanisé
C4C [1.0303]
Ouvert
Tête fraisée fermé
6.0
6.100
M4
1.5
6.0
14.0
10895500600
HONSEL-Mehrbereichsblindnietmutter OPTO®-SSM Senkkopf
1.5
Acier galvanisé
C4C [1.0303]
Ouvert
Tête fraisée fermé
7.0
7.100
M5
1.5
6.0
15.0
10895600600
HONSEL-Mehrbereichsblindnietmutter OPTO®-SSM Senkkopf
1.5
Acier galvanisé
C4C [1.0303]
Ouvert
Tête fraisée fermé
9.0
9.100
M6
1.5
6.0
17.5
10895800750
HONSEL-Mehrbereichsblindnietmutter OPTO®-SSM Senkkopf
1.5
Acier galvanisé
C4C [1.0303]
Ouvert
Tête fraisée fermé
11.0
11.100
M8
1.5
7.5
21.5
Show compressed display (4 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Honsel-Group
- Écrous à sertir en aveugle
Numéro de commande
10895500600
Shorttext
Écrous à sertir en aveugle OPTO®-SFM
Dernières modifications
10.06.2024 13:37:44
Unité
Mots clés
Connecteur
Ecrous
Écrous
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
10895500600
Certificat REACH
YES
Certificat RoHS
YES
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-12-04-02 Rivet borgne
Nom de fournisseur
VVG
Référence article du fournisseur
10895500600
Longueur de la tige
15 mm
Diamètre du bouton
11 mm
ECLASS 11.0
23-12-04-02 Rivet borgne
Nom de fournisseur
VVG
Référence article du fournisseur
10895500600
max. clamping range
6 mm
min. clamping range
1.5 mm
Longueur de la tige
15 mm
diamètre
0 mm
Diamètre du bouton
11 mm
ECLASS 9.1
23-12-04-02 Rivet borgne
Nom de produit
Écrous à sertir en aveugle OPTO®-SFM 10895500600 (l_1.5)
Nom de fournisseur
VVG
Référence article du fournisseur
10895500600
max. clamping range
6 mm
min. clamping range
1.5 mm
Longueur de la tige
15 mm
diamètre
0 mm
Diamètre du bouton
11 mm
ETIM 10.0
EC002339 Blind rivet
Clamping range
6 mm
Diameter
0 mm
ETIM 9.0
EC002339 Blind rivet
Clamping range
6 mm
Diameter
0 mm
ETIM 8.0
EC002339 Blind rivet
Clamping range
6 mm
Diameter
0 mm
ETIM 7.0
EC002339 Blind rivet
Clamping range
6 mm
Diameter
0 mm
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Comparer
Charger la géométrie
Add one more to start
Comparer (0/4)