Chiaravalli
Trasmission ouverte
Les soutiens
RCS
PP 200 - Moules à semelle en acier embouti série PP 200
Chiaravalli
Trasmission ouverte
Les soutiens
RCS
PP 200 - Moules à semelle en acier embouti série PP 200
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93700203-SAPP
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
PP
PP
NUMÉRO DE PIÈCE
CODE
Ø Trou d’arbre
D [mm]
g
G [mm]
c
C [mm]
l
L [mm]
m
M [mm]
u
U [mm]
z
Z [mm]
y
Y [mm]
Dimensions des boulons
BD [mm]
SAPP/SBPP
SERIES
Fi
FI [mm]
n
N [mm]
Palier No.
B
Logement No.
H
Poids
WEIGHT [kg]
Matériel
MAT
1
2
3
4
5
6
7
201
93700201-SAPP
12
22.2
86
68
25
9.5
3
43.8
M8
SAPP
28.6
28.6
SA201
PP201
0.19
STEEL
202
93700202-SAPP
15
22.2
86
68
25
9.5
3
43.8
M8
SAPP
28.6
28.6
SA202
PP202
0.19
STEEL
203
93700203-SAPP
17
22.2
86
68
25
9.5
3
43.8
M8
SAPP
28.6
28.6
SA203
PP203
0.19
STEEL
204
93700204-SAPP
20
25.4
98
76
32
9.5
3
50.5
M8
SAPP
31
33.3
SA204
PP204
0.23
STEEL
205
93700205-SAPP
25
28.6
108
86
32
11.5
4
56.6
M10
SAPP
31
38.1
SA205
PP205
0.32
STEEL
206
93700206-SAPP
30
33.3
117
95
38
11.5
4
66.3
M10
SAPP
35.7
44.5
SA206
PP206
0.41
STEEL
207
93700207-SAPP
35
39.7
129
106
42
11.5
5
77.7
M10
SAPP
38.9
55.6
SA207
PP207
0.5
STEEL
Show compressed display (7 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Chiaravalli
- PP 200
Shorttext
Moules à semelle en acier embouti série PP 200
Dernières modifications
05.12.2024 16:44:38
Unité
Mots clés
Chiaravalli
Moules
Trasmission
acier
semelle
soutiens
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties