Capteur de pression, Ø16mm 79lang, -1-10bar, 10-30V DC, G1/8 "A / M5 femelle, 2x PNP NC/NO, IO-Link, connecteur M8 à 4 pôles, IP65, plastique ABS, Avec affichage
Les capteurs de pression sont adaptés à la mesure de différents fluides avec une grande précision. Ils sont disponibles avec une sortie de commutation et/ou une sortie analogique. Selon le type d'appareil, les valeurs mesurées peuvent être enregistrées au moyen d'un logiciel PC. Ces capteurs sont utilisés dans tous les domaines, par exemple dans les applications pneumatiques et hydrauliques.
DW16460K
2
Indicateur LED
Contact à ouverture/fermeture
Connecteur M8
DW164600
Capteur de pression, Ø16mm 79lang, -1-0bar, 10-30V DC, G1/8 "A / M5 femelle, 2x PNP NC/NO, IO-Link, connecteur M8 à 4 pôles, IP65, plastique ABS, Avec affichage
Les capteurs de pression sont adaptés à la mesure de différents fluides avec une grande précision. Ils sont disponibles avec une sortie de commutation et/ou une sortie analogique. Selon le type d'appareil, les valeurs mesurées peuvent être enregistrées au moyen d'un logiciel PC. Ces capteurs sont utilisés dans tous les domaines, par exemple dans les applications pneumatiques et hydrauliques.
DW164600
2
Indicateur LED
Contact à ouverture/fermeture
Connecteur M8
DW16460J
Capteur de pression, Ø16mm 79lang, -1-1bar, 10-30V DC, G1/8 "A / M5 femelle, 2x PNP NC/NO, IO-Link, connecteur M8 à 4 pôles, IP65, plastique ABS, Avec affichage
Les capteurs de pression sont adaptés à la mesure de différents fluides avec une grande précision. Ils sont disponibles avec une sortie de commutation et/ou une sortie analogique. Selon le type d'appareil, les valeurs mesurées peuvent être enregistrées au moyen d'un logiciel PC. Ces capteurs sont utilisés dans tous les domaines, par exemple dans les applications pneumatiques et hydrauliques.
DW16460J
2
Indicateur LED
Contact à ouverture/fermeture
Connecteur M8
DW16460D
Capteur de pression, Ø16mm 79lang, 0-10bar, 10-30V DC, G1/8 "A / M5 femelle, 2x PNP NC/NO, IO-Link, connecteur M8 à 4 pôles, IP65, plastique ABS, Avec affichage
Les capteurs de pression sont adaptés à la mesure de différents fluides avec une grande précision. Ils sont disponibles avec une sortie de commutation et/ou une sortie analogique. Selon le type d'appareil, les valeurs mesurées peuvent être enregistrées au moyen d'un logiciel PC. Ces capteurs sont utilisés dans tous les domaines, par exemple dans les applications pneumatiques et hydrauliques.