Browse
All Manufacturers
FR
Login
Register for free
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à six pans creux
Inox A2
Modèle 62219 - Vis à tête cylindrique réduite 6 pans creux avec trou de guidage - DIN 912 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
...
Modèle 62219 - Vis à tête cylindrique réduite 6 pans creux avec trou de guidage - DIN 912 - Inox A2
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 622198X12
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
FR
1/5
Référence
REF
DXL
Matière
MAT
Diamètre nominal de filetage
D [mm]
Longueur nominale
L [mm]
Surplats
S [mm]
Diamètre de tête
DK [mm]
Hauteur de tête
K [mm]
B [mm]
WEB
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
622196X20
6x20
Acier inoxydable A2
6
20
5
10.0
4.0
18
WWW
622196X25
6x25
Acier inoxydable A2
6
25
5
10.0
4.0
18
WWW
622196X30
6x30
Acier inoxydable A2
6
30
5
10.0
4.0
18
WWW
622196X35
6x35
Acier inoxydable A2
6
35
5
10.0
4.0
18
WWW
622196X40
6x40
Acier inoxydable A2
6
40
5
10.0
4.0
18
WWW
622196X50
6x50
Acier inoxydable A2
6
50
5
10.0
4.0
18
WWW
622196X60
6x60
Acier inoxydable A2
6
60
5
10.0
4.0
18
WWW
622196X70
6x70
Acier inoxydable A2
6
70
5
10.0
4.0
18
WWW
622196X80
6x80
Acier inoxydable A2
6
80
5
10.0
4.0
18
WWW
622198X10
8x10
Acier inoxydable A2
8
10
6
13.0
5.0
L
WWW
622198X12
8x12
Acier inoxydable A2
8
12
6
13.0
5.0
L
WWW
622198X16
8x16
Acier inoxydable A2
8
16
6
13.0
5.0
L
WWW
622198X20
8x20
Acier inoxydable A2
8
20
6
13.0
5.0
L
WWW
622198X25
8x25
Acier inoxydable A2
8
25
6
13.0
5.0
22
WWW
622198X30
8x30
Acier inoxydable A2
8
30
6
13.0
5.0
22
WWW
622198X35
8x35
Acier inoxydable A2
8
35
6
13.0
5.0
22
WWW
622198X40
8x40
Acier inoxydable A2
8
40
6
13.0
5.0
22
WWW
622198X50
8x50
Acier inoxydable A2
8
50
6
13.0
5.0
22
WWW
622198X60
8x60
Acier inoxydable A2
8
60
6
13.0
5.0
22
WWW
Show compressed display (71 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
- Modèle 62219
Numéro de commande
emile_maurin_622198X12
Shorttext
Vis à tête cylindrique réduite 6 pans creux avec trou de guidage - DIN 912 - Inox A2
Dernières modifications
02.07.2026 09:52:52
Unité
Mots clés
Acier
Fixation
Vis
Classifications
Par fonctionnalité
BYFUNC_FIXING Accrocher
BYFUNC_SCREWING Visser
ECLASS 14.0
23-11-01-02 Vis, plane, entrainé à l´intérieur
23-11-01-01 Vis, plane, entrainé à l´extérieur
ECLASS 11.1
23-11-01-02 Vis, plane, entrainé à l´intérieur
ECLASS 5.0
23-11-01-02 Vis, plane, entrainé à l´intérieur
Diamètre de tête
13.0 mm
Diamètre nominal de filetage, métrique
8 mm
Pas de filetage
1.250 mm
Hauteur de tête
5.0 mm
Longueur
12 mm
Ouverture de clé
6 mm
ETIM 10.0
EC003861 Bolt
ETIM 7.0
EC002356 Hexagon socket head screw
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Comparer
Charger la géométrie
Add one more to start
Comparer (0/4)