1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

R131R004991R0

Expand Table
1/5
Long description
INFO1
Code
CODE
Taille
US
Course utile
STROKE [mm]
Position initiale du chariot
ICP
Carriage number
CN
Centar distance 1
CD1
Entrainement
TRAN
Poids
W [kg]
Catalogue
INFO
1
2
3
4
ROBOT est un axe linéaire avec une conception protégée. Sa conception offre des capacités de charge élevées et avec une bonne dynamique. Il dispose d'un profil en aluminium extrudé rigide et à deux guidages à recirculation de billes. L'entrainement est protégé par une bande de protéction en polyuréthane dédiée.
R101R003831R0
ROBOT100 (100x100)
0
0
1
0
AC 26 arbre creux
6.90
Catalogue
ROBOT est un axe linéaire avec une conception protégée. Sa conception offre des capacités de charge élevées et avec une bonne dynamique. Il dispose d'un profil en aluminium extrudé rigide et à deux guidages à recirculation de billes. L'entrainement est protégé par une bande de protéction en polyuréthane dédiée.
R131R004991R0
ROBOT130 (130x130)
0
0
1
0
AC 41 arbre creux
11.90
Catalogue
ROBOT est un axe linéaire avec une conception protégée. Sa conception offre des capacités de charge élevées et avec une bonne dynamique. Il dispose d'un profil en aluminium extrudé rigide et à deux guidages à recirculation de billes. L'entrainement est protégé par une bande de protéction en polyuréthane dédiée.
R161R006101R0
ROBOT160 (160x160)
0
0
1
0
AC 50 arbre creux
26.30
Catalogue
ROBOT est un axe linéaire avec une conception protégée. Sa conception offre des capacités de charge élevées et avec une bonne dynamique. Il dispose d'un profil en aluminium extrudé rigide et à deux guidages à recirculation de billes. L'entrainement est protégé par une bande de protéction en polyuréthane dédiée.
R221R007551R0
ROBOT220 (220x220)
0
0
1
0
AC 50 arbre creux
55.40
Catalogue
Show compressed display (4 configurable products)
ShorttextAxe linéaire à courroie, niveau de protection élevé, haute performance, configuration multi-axes disponible (Charge max 258800 N, course max 6100mm)
Dernières modifications10.10.2023 15:45:02
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with