Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SAUL16-150_1

Expand Table
1/5
Traitement de la surface du support
PN
Type de longueur spécifié
LT
Matériau
MAT
Dureté
HARD
Température de fonctionnement
OT [°C]
H
H [mm]
Sélection L (incrément de 1mm pour type configurable)
LS [mm]
Coupe des extrémités de la glissière
ALT1
L
L [mm]
H1
H1 [mm]
C
C [mm]
dxGxh
DGH
N
N [mm]
Nombre de trous de montage
M [mm]
P
P [mm]
1
2
3
4
5
6
SAUL10-55_1
Standard
EN 1.4125 équivalent
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
10
55
sans coupe des extrémités de la glissière
2.5
5.5
9
3.5x6x4.5
7.5
3
20
SAUL13-120_1
Standard
EN 1.4125 équivalent
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
13
120
sans coupe des extrémités de la glissière
5.0
7.5
12
3.5x6x4.5
10.0
5
25
SAUL16-150_1
Standard
EN 1.4125 équivalent
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
16
150
sans coupe des extrémités de la glissière
10.0
9.5
15
3.5x6x4.5
15.0
4
40
SAWL12-80_1
Standard
EN 1.4125 équivalent
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
12
80
sans coupe des extrémités de la glissière
5.0
7.5
18
3.5x6x4.5
10.0
3
30
SAWL14-110_1
Standard
EN 1.4125 équivalent
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
14
110
sans coupe des extrémités de la glissière
5.0
8.5
24
4.5x8x4.5
15.0
3
40
SAWL16-150_1
Standard
EN 1.4125 équivalent
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
16
150
sans coupe des extrémités de la glissière
5.0
9.5
42
4.5x8x4.5
15.0
4
40
Show compressed display (6 configurable products)
ShorttextGuides linéaires miniatures-Graissage élevé, interchangeable
Dernières modifications29.11.2024 04:06:41
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeSAUL16-150_1
Compare multiple parts
Add at least 2 products with