Browse
All Manufacturers
FR
Login
Register for free
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Bearings with Housings / Bearings
SC6700ZZ, SC6800ZZ, SC6900ZZ, SC6000ZZ, SC6200ZZ, SC6701ZZ, SC6801ZZ, SC6901ZZ, SC6001ZZ, SC6201ZZ, SC6802ZZ, SC6902ZZ, SC6002ZZ, SC6202ZZ, SC6903ZZ, SC6003ZZ, SC6704ZZ, SC6804ZZ, SC6904ZZ, SC6004ZZ, SC6204ZZ, SC6805ZZ, SC6905ZZ, SC6005ZZ, SC6205ZZ, SC6806ZZ - Roulements à billes à gorge profonde, en acier inoxydable (économique) - Double blindage
...
SC6700ZZ, SC6800ZZ, SC6900ZZ, SC6000ZZ, SC6200ZZ, SC6701ZZ, SC6801ZZ, SC6901ZZ, SC6001ZZ, SC6201ZZ, SC6802ZZ, SC6902ZZ, SC6002ZZ, SC6202ZZ, SC6903ZZ, SC6003ZZ, SC6704ZZ, SC6804ZZ, SC6904ZZ, SC6004ZZ, SC6204ZZ, SC6805ZZ, SC6905ZZ, SC6005ZZ, SC6205ZZ, SC6806ZZ - Roulements à billes à gorge profonde, en acier inoxydable (économique) - Double blindage
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SC6002ZZ
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
FR
1/5
Réf. pièce
PN
Numéro du roulement
BN
d
DD [mm]
D
D [mm]
B
B [mm]
r
RR [mm]
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
SC6900ZZ
6900ZZ
10
22
6
0.3
SC6000ZZ
6000ZZ
10
26
8
0.3
SC6200ZZ
6200ZZ
10
30
9
0.6
SC6701ZZ
6701ZZ
12
18
4
0.2
SC6801ZZ
6801ZZ
12
21
5
0.3
SC6901ZZ
6901ZZ
12
24
6
0.0
SC6001ZZ
6001ZZ
12
28
8
0.0
SC6201ZZ
6201ZZ
12
32
10
0.6
SC6802ZZ
6802ZZ
15
24
5
0.3
SC6902ZZ
6902ZZ
15
28
7
0.3
SC6002ZZ
6002ZZ
15
32
9
0.3
SC6202ZZ
6202ZZ
15
35
11
0.6
SC6903ZZ
6903ZZ
17
30
7
0.3
SC6003ZZ
6003ZZ
17
35
10
0.3
SC6704ZZ
6704ZZ
20
27
4
0.2
SC6804ZZ
6804ZZ
20
32
7
0.3
SC6904ZZ
6904ZZ
20
37
9
0.0
SC6004ZZ
6004ZZ
20
42
12
0.6
SC6204ZZ
6204ZZ
20
47
14
1.0
Show compressed display (26 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Misumi
- SC6700ZZ, SC6800ZZ, SC6900ZZ, SC6000ZZ, SC6200ZZ, SC6701ZZ, SC6801ZZ, SC6901ZZ, SC6001ZZ, SC6201ZZ, SC6802ZZ, SC6902ZZ, SC6002ZZ, SC6202ZZ, SC6903ZZ, SC6003ZZ, SC6704ZZ, SC6804ZZ, SC6904ZZ, SC6004ZZ, SC6204ZZ, SC6805ZZ, SC6905ZZ, SC6005ZZ, SC6205ZZ, SC6806ZZ
Shorttext
Roulements à billes à gorge profonde, en acier inoxydable (économique) - Double blindage
Dernières modifications
31.05.2023 07:42:58
Unité
Mots clés
acier
billes
blindage
gorge
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
SC6002ZZ
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Comparer
Charger la géométrie
Add one more to start
Comparer (0/4)