Pompe double en ligne à haut rendement avec moteur à aimant permanent, classe de rendement IE5, conforme avec CEI 60050-411/A1 2007 et CEI 60034-30-2 et adaptation électronique des performances hydrauliques dans la construction de pompes à moteur ventilé. La pompe est conçue comme une pompe centrifuge monocellulaire basse pression avec raccord à bride et garniture mécanique. Stratos GIGA-D est principalement conçue pour le pompage de l'eau de chauffage (selon VDI 2035), de l'eau froide et de mélanges eau-glycol sans substances abrasives dans les systèmes de chauffage, de climatisation et de refroidissement. Conception : *Pompe monocellulaire basse pression avec arbre monobloc, construction monobloc *Volute de construction en ligne (bride d'aspiration et bride de refoulement avec les mêmes types de brides dans une ligne) *Bride PN 16 - percée selon EN 1092-2 *Raccords de mesure de pression (R 1/8) pour capteurs de pression différentielle montés (version ...-R1 sans capteur de pression différentielle) *Corps de pompe et bride du moteur de série avec revêtement par cataphorèse *Garniture mécanique pour le pompage de l'eau jusqu'à Tmax. = +140 °C. Jusqu'à T ≤ +40 °C, un mélange de glycol de 20 à 40 % vol. est autorisé. Pour des mélanges eau/glycol de teneurs en glycol > 40 % jusqu'à max. 50 % vol. et une température du fluide > +40° C jusqu'à max. +120° C ou des fluides autres que l'eau, une garniture mécanique alternative est à prévoir. *Tensions d'alimentation : 3~480 V ±10 % 50/60 Hz ; 3~440 V ±10 % 50/60 Hz ; 3~400 V ±10 % 50/60 Hz ; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz Accessoires : *Consoles pour fixation au socle *Bride pleine pour corps de pompe double *Ensembles de capteurs de pression différentielle 0 – 10 V pour les pompes dans la version ...–R1 *Moniteur IR *Clé IR *Module IF PLR *Module IF LON *Module IF Modbus *Module IF BACnet *Module IF CAN Équipement de série : *Élément de pilotage à bouton vert pour : **Pompe marche/arrêt **Sélection du type de régulation : Δp-c (pression différentielle constante), Δp-v (pression différentielle variable), régulateur PID, n-constant (mode régulation de vitesse) **Réglage de la valeur de consigne et de la vitesse de rotation **Configuration des paramètres de fonctionnement **Acquittement des défauts *Écran de pompe pour l'affichage de : **Mode de régulation **Valeur de consigne (pression différentielle ou vitesse de rotation par exemple) **Messages d'erreur et d'avertissement **Valeurs réelles (puissance absorbée, valeur réelle du capteur par exemple) **Données d'exploitation (heures de service, consommation d'énergie par exemple) **Données d'état (état du relais SSM et SBM par exemple) **Données de l'appareil (nom de la pompe par exemple) **Mode de fonctionnement (uniquement en fonctionnement pompe double : mode de fonctionnement principal/de réserve, marche parallèle) **Statut de la correction de valeur de pression Fonctions supplémentaires : *Interfaces analogiques 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, pilotage pompe double intégré, intervalle de temps réglable pour la permutation des pompes (en fonctionnement à pompes doubles), deux relais de signalisation configurables pour les rapports de défauts et de marche, comportement en cas d'erreur configurable pour applications de chauffage et de climatisation, verrouillage d'accès au niveau de la pompe, protection moteur intégrale intégrée (CTP) avec déclencheur électronique, perçages d'évacuation des condensats de série dans le carter de moteur (obturés lors de la livraison), interface infrarouge pour la communication sans fil avec appareil de commande et de service moniteur IR Wilo et clé IR Wilo, emplacement pour modules IF Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON pour la connexion à la gestion technique centralisée.