Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create image description with AI
Drag and drop file here, browseor
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Fabricant (translation-hint:pluriel)
31 168
Not found? Request catalog
Mots clés: 508
31 011
Enrichissements
1664
Fonctionnalités
17 213
Unités
31 138
Types de fichier
31 136
Catégories
23 661
Classifications
23 661
Normes
157
Certificats
17 792
Filtre catalogue
Thermoplastiques
Les thermoplastiques sont des matières plastiques qui fondent lorsqu'elles sont chauffées et se solidifient à nouveau lorsqu'elles sont refroidies. Ils peuvent être fondus et déformés plusieurs fois et conviennent donc particulièrement bien à la fabrication de pièces moulées par injection. La plupart des thermoplastiques sont des plastiques à bas point de fusion, c'est-à-dire qu'ils fondent déjà à des températures de l'ordre de 100°C. Parmi les thermoplastiques les plus connus, on trouve le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP), le polystyrène (PS) et le polychlorure de vinyle (PVC).