Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


Lesvis pour la construction et l'assemblage des fenêtres sont des attaches utilisées pour fixer solidement les cadres et les composants des fenêtres pendant la construction et l'installation. Ces vis assurent une connexion solide entre des pièces telles que les cadres et les châssis, ce qui garantit la stabilité au cours des deux phases. Elles doivent souvent répondre à des normes spécifiques, telles que DIN 7991, DIN 7504, ISO 14585, EN 1670 et EN 13126, afin de garantir leur fiabilité, leur durabilité et leur résistance à la corrosion. Ces vis sont essentielles pour garantir la stabilité et la fonctionnalité des fenêtres, en offrant une connexion sûre pour des performances optimales. Des fabricants renommés comme Siemens Industry proposent leurs modèles de CAO 3D sur 3Dfindit, y compris les vis de construction de fenêtres. Téléchargez directement les modèles gratuits pour une conception précise et une intégration transparente dans vos projets.
Certain filter combinations or switching from OR to AND may lead to no results.