Texte
Vérin de synchronisation
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
Catalogues: 3
123
AHP Merkle
(112)
HEB
(9)
Sagal Group
(2)
Not found? Request catalog
Mots clés: 10
123
Enrichissements
112
Fonctionnalités
121
Pays/Régions de livraison
121
Unités
123
Types de fichier
123
Catégories
112
Classifications
112
Normes
9
Certificats
121
Filtre catalogue
Vérin de synchronisation
Le vérin synchronisé est un vérin hydraulique qui maintient un mouvement uniforme lorsqu'il est entraîné à une vitesse constante.
Keywords
Vérin de synchronisation
Vérin normalisé selon ISO6020-2 et DIN24554 jusq`à 160 bar
DIN24554
9
BZ
Vérin bloc
8
BZ / BZN / MBZ / BZR / BZH / BZP / BRB
Vérin bloc
11
BRB / BRBN
Vérin bloc avec course longue
7
STZ 250
Vérin d'estampage
9
BZP
Vérin-bloc avec détection de position
7
MBZ / MBZL
Vérin bloc avec détecteurs de champ magnétique
5
BZN
Vérin-Bloc avec détecteurs de proximité inductifs
5
BZ 250
Vérin Bloc à plan de pose positionnable
8
BZ 250
Vérin Bloc à plan de pose positionnable
3
BZR
Vérins-bloc avec détecteurs de proximité mécaniques
7
RZ 500 / RZ 320
Vérin compact cylindrique
9
RZ 500 / RZ 320
Vérin compact cylindrique
7
UZ 100 / UZN 100
Vérin standard
9
HZ 250 / HZN 250 / HMZ 250 / HZH 250
Vérin standard
8
HZ 160 / HZN 160
Vérin standard
9
Look271AT
1
Look275AT
1