Filter
3D Search
2D search
Warna
Katalog
Perbandingan
ID
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pencarian sketsa
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Simpan file di sini
atau
Pemilihan file
Click & Paste
Format file yang didukung:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blickle
Räder und Rollen aus Polyamid und Polypropylen
46649 - L-PO 150R
Blickle
Räder und Rollen aus Polyamid und Polypropylen
46649 - L-PO 150R
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46649
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
L-PO 150R
L_PO_150R
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
1
46649
L-PO 150R
4047526046644
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
3
150
50
Rollenlager
400
190
140 x 110
2.037
Kunststoff
hochwertiges Polyamid 6
Lenkrolle
Tampilkan tampilan terkompresi (1 produk)
Informasi suku cadang
Bagian serupa
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 46649
Order number
46649
Shorttext
L-PO 150R
Perubahan terakhir
22.05.2025 14:29:03
Unit
Kata kunci
Nylon
castors
polypropylene
wheels
Klasifikasi
By Functionality
BYFUNC_ROLLING Rolling
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-37-02-01 Steering roller