2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Format file yang didukung: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

97680402

Expand Table
1/5
MD01
MD01
VAR__MANUID_
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Internationale Artikelnummer
INTNO
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Name des Herstellers
MANUNAME
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Umgebungstemperatur min.
UMGEBUNGSTEMPMIN [°C]
Umgebungstemperatur max.
UMGEBUNGSTEMPMAX [°C]
Umgebungstemperatur 24h
UMGEBUNGSTEMP24H [°C]
1
97680402
IBTronic XL Drillbox 150 E
Gehäuse, für Fertigteilbau, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten, geeignet für die nachträgliche Installation in Fertigteildecken von 45-70 mm mittels Ø 152 mm Kernbohrung, für die Installation von VDE geprüften Leuchten nach DIN EN 60598 (VDE 0711), sowie mit F-Kennzeichnung oder MM-Kennzeichnung, maximale Einbauhöhe NV-Leuchten: 105 mm, HV-Leuchten: 110 mm, Lampenleistung max. 50 W Alu, mit zusätzlichem Anschlussraum, (z.B. zum Einbau eines elektronischen Sicherheitstransformators bis max. 150 VA), Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Auslassöffnung wählbar: Fermacell®-Platte, variabel bis Ø 100 mm, 8 Kombi-Rohr-Einführungen 4 x 16 mm, 4 x 19 mm, integrierte Rohrstopper und Zugentlastung für Rohre 16 mm, 19 mm, Dübelbefestigung auf Elementdecke, Integrierte Rohradapter, Dichtbereich M16 - M19<br /><strong>Abmessungen: </strong>255 x 280 x 92 mm
4013902348459
97680402
Spelsberg
IBTronic XL Drillbox 150 E
-25
40
35
Tampilkan tampilan terkompresi (1 produk)
Order number97680402
Perubahan terakhir30.06.2026 12:32:09
Unit

Klasifikasi

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number97680402
Compare multiple parts
Add at least 2 products with