Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


Katup piston menggunakan piston untuk mengontrol aliran fluida atau gas dengan bergerak di dalam ruang silinder untuk membuka atau menutup saluran. Dirancang untuk pengoperasian yang cepat, katup ini ideal untuk pengaturan aliran berkecepatan tinggi dan banyak digunakan dalam industri seperti bahan kimia, minyak dan gas, pembangkit listrik, pengelolaan air, dan kereta api. Diproduksi sesuai dengan standar seperti ANSI B16.34, ASTM A105, DIN 3356, dan EN 12516, katup piston memastikan keandalan dan kompatibilitas dengan berbagai sistem. Produsen terkenal seperti CKD, Riegler, dan Yiheda serta produsen terkemuka lainnya menawarkan model CAD 3D mereka di 3Dfindit, termasuk katup piston. Unduh model gratis secara langsung untuk desain yang tepat dan integrasi yang mulus ke dalam proyek Anda.
Kombinasi filter tertentu atau peralihan dari OR ke AND dapat menyebabkan tidak ada hasil yang tersedia.