Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Produttore
(traduzione-indicazione:plurale)
45 228
JW Winco
(6345)
KIPP
(5743)
KIPP USA
(5659)
norelem
(5619)
Ganter
(4483)
Elesa+Ganter
(4048)
Berger Tools
(3930)
TOHATSU
(2412)
Non trovato? Richiedi il produttore
Parole chiave: 251
15 042
Arricchimenti
5052
Funzionalità
44 978
Unità
45 085
Tipi di file
45 228
Categorie
45 228
Classificazioni
45 228
Norma
9826
Certificati
42 388
Filtro
...
ECLASS 11.0
23 - Elementi Per Macchinari, Materiali Di Fissaggio
23-01 - Elementi di comando
23-01-01 - Elementi di comando (impugnatura)
23-01-01-90 - Impugnatura (altri)
ECLASS 11.0
...
23-01-01-90 - Impugnatura (altri)
Impugnatura (altri)
Qui puoi trovare i modelli CAD di ECLASS 11.0
Filtro catalogo
Tutti i mercati
03190
Spina di posizione con pomello a cinque lobi
03190 inch
Spina di posizione con pomello a cinque lobi
05200
impugnature in plastica
05857
Pomelli a cinque lobi
06024-01
Maniglie a staffa in acciaio inox
06133
Impugnature a galletto per viti con esagono incassato
06134
Pomelli a lobi per viti con esagono incassato
06192
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio
06194
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox
06194 inch
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox
06200
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in ghisa grigia
06200 inch
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in ghisa grigia
06204
Pomelli a lobi con mozzo lungo
06208
Pomelli a lobi simili a DIN 6336
06209
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 parti metalliche acciaio inox
06210
Pomelli a lobi con bussola in acciaio sporgente
06210
Manopole a lobi in plastica per la rilevazione del metallo con boccola in acciai...
06210
Manopole a lobi in plastica, rilevabili a livello visivo con boccola in acciaio sporgente
06210 inch
Pomelli a lobi con bussola in acciaio sporgente
06210-10
Sterngriffe Kunststoff mit Spannkraftverstärker
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Confronta
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)