Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 11.0
23 - Elementi Per Macchinari, Materiali Di Fissaggio
23-01 - Elementi di comando
23-01-01 - Elementi di comando (impugnatura)
23-01-01-90 - Impugnatura (altri)
03190 - Spina di posizione con pomello a cinque lobi
ECLASS 11.0
...
23-01-01-90 - Impugnatura (altri)
03190 - Spina di posizione con pomello a cinque lobi
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03190-14105
Modo Verticale
Espandi la tabella
Azzeramento del filtro
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
N. d'ordine
BEST
Colore
FARBE
Posizione
POS
Dimensioni
GR
Diametro
D [mm]
Filettatura esterna
D1
Diametro
D2 [mm]
Diametro
D3 [mm]
Diametro
D4 [mm]
Lunghezza
H [mm]
Altezza
H1 [mm]
Altezza
H2 [mm]
Lunghezza
L [mm]
Lunghezza
L1 [mm]
Altezza
HX [mm]
Apertura chiave
SW [mm]
Peso ca.
GEW [kg]
Descrizione
BS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
03190-1105
grigio nerastro RAL 7021
posizione allentata
1
5
M 10 x 1
50
22.2
28.2
5
17.8
11.5
52.8
13
34.8
13
0.0331
Infotext
03190-1206
grigio nerastro RAL 7021
posizione allentata
2
6
M 12 x 1,5
50
22.2
28.2
6
17.8
11.5
57.8
17
34.8
14
0.0414
Infotext
03190-1308
grigio nerastro RAL 7021
posizione allentata
3
8
M 16 x 1,5
63
28.0
35.5
8
22.5
14.5
74
22
44.0
19
0.0941
Infotext
03190-1410
grigio nerastro RAL 7021
posizione allentata
4
10
M 20 x 1,5
63
28.0
35.5
10
22.5
14.5
78
24
44.0
22
0.1335
Infotext
03190-11055
grigio chiaro RAL 7035
posizione allentata
1
5
M 10 x 1
50
22.2
28.2
5
17.8
11.5
52.8
13
34.8
13
0.0362
Infotext
03190-12065
grigio chiaro RAL 7035
posizione allentata
2
6
M 12 x 1,5
50
22.2
28.2
6
17.8
11.5
57.8
17
34.8
14
0.0479
Infotext
03190-13085
grigio chiaro RAL 7035
posizione allentata
3
8
M 16 x 1,5
63
28.0
35.5
8
22.5
14.5
74
22
44.0
19
0.0986
Infotext
03190-14105
grigio chiaro RAL 7035
posizione allentata
4
10
M 20 x 1,5
63
28.0
35.5
10
22.5
14.5
78
24
44.0
22
0.1384
Infotext
03190-11056
rosso traffico RAL 3020
posizione allentata
1
5
M 10 x 1
50
22.2
28.2
5
17.8
11.5
52.8
13
34.8
13
0.0358
Infotext
03190-12066
rosso traffico RAL 3020
posizione allentata
2
6
M 12 x 1,5
50
22.2
28.2
6
17.8
11.5
57.8
17
34.8
14
0.0438
Infotext
03190-13086
rosso traffico RAL 3020
posizione allentata
3
8
M 16 x 1,5
63
28.0
35.5
8
22.5
14.5
74
22
44.0
19
0.0986
Infotext
03190-14106
rosso traffico RAL 3020
posizione allentata
4
10
M 20 x 1,5
63
28.0
35.5
10
22.5
14.5
78
24
44.0
22
0.1382
Infotext
03190-11057
giallo navone RAL 1021
posizione allentata
1
5
M 10 x 1
50
22.2
28.2
5
17.8
11.5
52.8
13
34.8
13
0.0360
Infotext
03190-12067
giallo navone RAL 1021
posizione allentata
2
6
M 12 x 1,5
50
22.2
28.2
6
17.8
11.5
57.8
17
34.8
14
0.0442
Infotext
03190-13087
giallo navone RAL 1021
posizione allentata
3
8
M 16 x 1,5
63
28.0
35.5
8
22.5
14.5
74
22
44.0
19
0.0991
Infotext
03190-14107
giallo navone RAL 1021
posizione allentata
4
10
M 20 x 1,5
63
28.0
35.5
10
22.5
14.5
78
24
44.0
22
0.1388
Infotext
Comprimi la tabella (16 prodotti configurabili)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Richiesta di offerta (RFQ)
ECLASS 11.0
- 03190
Numero d'ordine
03190-14105
Testo breve
Spina di posizione con pomello a cinque lobi
Ultime modifiche
01.07.2026 20:27:38
Unità
Classificazioni
In base alla funzionalità
BYFUNC_CONTROLING Controllo
BYFUNC_PULLING Trazione
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
03190-14105
Customs Tariff Number
73181520
Direttiva RoHS
Yes
GTIN-Code
4059495033549
Maintenance Intervals
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-01-01-90 Impugnatura (altri)
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Confronta
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)