Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Parole chiave: 16
232
Unità
232
Tipi di file
232
ASOH
Type of angle
(TA)
200
Type of lever
(TL)
232
Type of cap
(CT)
17
Position of handle
(POH)
232
Diameter
(SD)
232
Thread
(R) (A)
232
Diameter
(D)
200
L1
173
L
212
H
232
Filtro
...
ASOH
Aceball
ASOH
Aceball
ASOH Catalogo CAD
Aceball
Qui puoi trovare i modelli CAD di ASOH dalle
aree Straight, Angle, RV, Straight, RV, Angle, ZERO Series, 3W, 4W
Aggiungere la ricerca nella directory
EN
Filtro catalogo
Tutti i mercati
Straight
Angle
RV, Straight
RV, Angle
ZERO Series
3W
4W
Parole chiave
Straight
type
Thread type
Hose
Flare
Series
hose fitting
port type
Rami:
Giappone
Osaka-hu 544-0004
ASOH Co.,LTD
4-14-21,Ikuno-ku, Tatsumikita, Osaka-shi
Osaka-hu
+81 (06) 67553301
+81 (06) 67553308
y.yui@cadenas.co.jp
www.asoh.co.jp
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Confronta
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)