Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Parole chiave: 31
266
Funzionalità
234
Unità
266
Tipi di file
266
Categorie
234
Classificazioni
234
Certificati
266
Blohm
Materiał
(MATERIAL)
151
Diametro
(D)
266
Diametro
(D1)
19
Diametro
(D2)
4
Altezza
(H)
266
Altezza
(L)
180
Filettatura
(G)
262
Carico
(BELASTUNG)
247
Rigidezza molla
(FEDERSTK)
247
Poids
(GEW)
266
RoHS
(ROHS)
266
Codice di tariffa doganale
(ZTN)
266
End of life
(EOL)
266
Tempi di consegna standard
(STDLZ)
266
Betriebs- und Wartungshinweise
(WARTUNG)
252
Filtro
Blohm Catalogo CAD
Elementi ammortizzatori
Qui puoi trovare i modelli CAD di Blohm
Aggiungere la ricerca nella directory
Lingua preferita per il catalogo
IT
Filtra per catalogo
Tutti i paesi/regioni di consegna
Tutti i mercati
...
Blohm
Elementi ammortizzatori
Blohm
Elementi ammortizzatori
B0454
Tampone di gomma acciaio o acciaio inox tipo A
B0455
Tampone di gomma tipo AT sgolato
B0456
Tampone di gomma, acciaio o acciaio inox tipo B
B0457
Tampone di gomma, acciaio o acciaio inox, tipo C
B0458
Tampone di gomma tipo CT sgolato
B0459
Tampone di gomma, acciaio o acciaio inox, tipo D
B0460
Tampone di gomma tipo DS piede a ventosa
B0461
Tampone di gomma tipo E
B0607
Rubber impact buffers Type TP door buffer
B0462
Tampone di gomma forma parabolica
B0463
Tampone di gomma forma conica
B0596
Tampone in gomma con base in acciaio, tipo K conico con filettatura inter...
B0597
Tampone in gomma con base in acciaio, tipo KV quadrato con filettatura ester...
B0464
Tampone di gomma forma bombata
B0526
Tampone in gomma e acciaio Tipo KRA forma bombata con filettatura ester...
Parole chiave
Blohm
Elementi
acciaio
inox
filettatura
interna
esterna
forma
Rami:
Germania
Büchen 21514
NORMTEILWERK ROBERT BLOHM GmbH
Hauptsitz
Bahnhofstraße 20
Büchen
+49-(0)4155 / 80 08-0
+49-(0)4155 / 81 11 31
info@blohm-gmbh.de
www.blohm-gmbh.de