Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Parole chiave: 17
1380
Unità
1380
Tipi di file
1381
FUJI HENSOKUKI
Reduction ratio (RR)
1380
Voltage (V)
1380
Filtro
FUJI HENSOKUKI Catalogo CAD

FUJI HENSOKUKI Catalogo CAD

Qui troverete i modelli 3D di Fuji Hensokuki Co, Ltd. Il catalogo contiene dati relativi ai prodotti per riduttori di velocità, riduttori, assi paralleli e assi ortogonali.

Filtro catalogo

Benvenuti a Fuji Hensokuki

Fuji Hensokuki offre la possibilità di scaricare i dati 2D e 3D dei motoriduttori delle serie 'VX' (asse parallelo da 0,1 a 7,5 kW) e 'VC' (asse ortogonale da 0,1 a 2,2 kW). I dati supportano anche le modifiche al tipo, alla posizione e alla direzione di apertura della morsettiera.

Oltre ai prodotti elencati, Fuji Transmission lavora anche piccoli motoriduttori da 0,1 kW o meno e può progettare e produrre riduttori personalizzati per diverse applicazioni.

Scarica subito i modelli CAD 3D di Fuji Hensokuki!

Rami:
Fuji Hensokuki Co., Ltd.
Head Office
18 Nakasu-cho
JPGifu City, Gifu
058-271-6521
058-276-2722
Aggiungere almeno 2 prodotti con