Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Parole chiave: 6
1
Unità
1
Tipi di file
1
Gotham
apertura (APERTURE)
1
carico apparente (APPARENT_LOAD)
1
calcolare il coefficiente di utilizzo (CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
1
coefficiente di utilizzo (COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
1
filtro colore (COLOR_FILTER)
1
offset del connettore (CONNECTOR_OFFSET)
1
costo (COST)
1
taglio con vuoti quando viene caricato (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
1
elevazione predefinita (DEFAULT_ELEVATION)
1
opzione di progettazione (DESIGN_OPTION)
1
spostamento della temperatura di colore della lampada dimmerabile (DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT)
1
apparecchio di emergenza (EMERGENCY_FIXTURE)
1
emettere dalla lunghezza del rettangolo (EMIT_FROM_RECTANGLE_LENGTH)
1
emettere dalla larghezza del rettangolo (EMIT_FROM_RECTANGLE_WIDTH)
1
emettere una forma visibile nel rendering (EMIT_SHAPE_VISIBLE_IN_RENDERING)
1
ospite (HOST)
1
spessore dell'ospite (HOST_THICKNESS)
1
colore iniziale (INITIAL_COLOR)
1
intensità iniziale (INITIAL_INTENSITY)
1
lampada (LAMP)
1
fattore di perdita di luce (LIGHT_LOSS_FACTOR)
1
fonte di luce (LIGHT_SOURCE)
1
produttore (MANUFACTURER)
1
numero di lampade (NUMBER_OF_LAMPS)
1
file web fotometrico (PHOTOMETRIC_WEB_FILE)
1
versione (VERSION)
1
commenti sulla potenza (WATTAGE_COMMENTS)
1
sourceurl (SOURCEURL)
1
nome (NAME)
1
Filtro
Gotham Catalogo CAD

Gotham Catalogo CAD

EVO6SQCR Faretto per camera biancaQui puoi trovare i modelli CAD di Gotham
IT
Filtra per catalogo
Tutti i paesi/regioni di consegna
Tutti i mercati
Rami:
USA
Conyers, GA 30012
Gotham Lighting
1400 Lester Road
USConyers, GA
+1 770 8603129