Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Parole chiave: 7
8
Unità
8
Tipi di file
8
Lumenpulse
120 volt (VAR120_VOLTS)
5
208 volt (VAR208_VOLTS)
5
240 volt (VAR240_VOLTS)
5
277 volt (VAR277_VOLTS)
5
uscita cavo angolato (ANGLED_CORD_OUTPUT)
8
carico apparente (APPARENT_LOAD)
8
codice di assemblaggio (ASSEMBLY_CODE)
5
calcolare il coefficiente di utilizzo (CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
8
coefficiente di utilizzo (COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
8
Descrizione del connettore (CONNECTOR_DESCRIPTION)
5
nota di costruzione (CONTRUCTION_NOTE)
5
costo (COST)
8
taglio con vuoti quando viene caricato (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
8
elevazione predefinita (DEFAULT_ELEVATION)
8
descrizione (DESCRIPTION)
5
opzione di progettazione (DESIGN_OPTION)
8
ospite (HOST)
8
lampada (LAMP)
5
lunghezza (LENGTH)
8
fonte di luce (LIGHT_SOURCE)
8
sottoclassificazione del carico motore (LOAD_SUB_CLASSIFICATION_MOTOR)
5
mantenere l'orientamento delle annotazioni (MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION)
8
produttore (MANUFACTURER)
5
unità di massa (MASSUNIT)
8
modello (MODEL)
5
numero di poli (NUMBER_OF_POLES)
5
numero di omniclasse (OMNICLASS_NUMBER)
8
filtro colore (COLOR_FILTER)
5
titolo omniclasse (OMNICLASS_TITLE)
8
tipo di parte (PART_TYPE)
8
nome del prodotto (PRODUCT_NAME)
5
url (URL)
5
versione (VERSION)
8
sourceurl (SOURCEURL)
8
nome (NAME)
8
Filtro
Lumenpulse Catalogo CAD

Lumenpulse Catalogo CAD

Ciondolo LumenfacadeQui puoi trovare i modelli CAD di Lumenpulse
IT
Filtra per catalogo
Tutti i paesi/regioni di consegna
Tutti i mercati