Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Unità
42
Tipi di file
42
Categorie
28
Classificazioni
28
Certificati
14
Schmidt-Kupplung
Type
(TYP)
42
Bore diameter
(D1)
42
Bore diameter
(D2)
42
Outer diameter
(D)
42
Continuous torque rating of the coupling
(TKN)
42
Coupling length
(L)
42
Maximum permissible angular misalignment of the coupling
(DKW)
42
Maximum permissible speed
(NMAX)
42
Maximum permissible axial offset of the coupling
(DKA)
42
Torsional stiffness
(CT)
42
Moment of inertia
(J)
14
Weight
(CNSMASSEXACT)
14
Filtro
...
Schmidt-Kupplung
Servoflex
Schmidt-Kupplung
Servoflex
Schmidt-Kupplung Catalogo CAD
Servoflex
Qui puoi trovare i modelli CAD di Schmidt-Kupplung
Aggiungere la ricerca nella directory
EN
Filtro catalogo
Tutti i mercati
Servoflex SFC
SFF-DS-KK
SFM-SS-KK
Rami:
Germania
Wolfenbüttel D-38304
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH
Headquarters
Wilhelm-Mast-Straße 15
Wolfenbüttel
+49 5331 9552-500
+49 5331 9552-552
info@schmidt-kupplung.com
www.schmidt-kupplung.com
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Confronta
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)