Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Parole chiave: 137
392
Arricchimenti
6
Paesi/regioni di consegna
392
Unità
392
Tipi di file
392
Categorie
297
Classificazioni
297
WAGO
Altezza
(HOEHE)
290
Larghezza
(BREITE)
273
Colore
(FARBE)
278
Peso
(GEWICHT)
389
eCl@ss 7.1
(ECLASS71)
278
Filtro
...
WAGO
PG 01 - MORSETTI PER GUIDA
Serie 280
WAGO
PG 01 - MORSETTI PER GUIDA
Serie 280
WAGO Catalogo CAD
Serie 280
Qui puoi trovare i modelli CAD di WAGO
Aggiungere la ricerca nella directory
IT
Filtro catalogo
Tutti i paesi/regioni di consegna
Tutti i mercati
280-101
Morsetto passante per 2 conduttori, 2,5 mm², slot per marcatura latera...
280-107
Morsetto di terra per 2 conduttori, 2.5 mm², slot per marcatura laterali, per guida DIN 35...
280-301
Piastra terminale e intermedia, spessore 2.5 mm
280-303
Piastra terminale e intermedia, spessore 2.5 mm
280-305
Piastra terminale e intermedia, spessore 2.5 mm
280-308
Piastra terminale e intermedia, spessore 2.5 mm
280-310
Piastra di separazione, spessore 2 mm, sporgente
280-312
Piastra terminale e intermedia, spessore 2.5 mm
280-314
Piastra terminale e intermedia, spessore 2.5 mm
280-316
Piastra terminale e intermedia, spessore 2.5 mm
280-319
Piastra terminale e intermedia, spessore 1 mm, per morsetti a tre piani
280-320
Piastra terminale e intermedia, spessore 1 mm, per morsetti a quattro piani
280-324
Piastra terminale e intermedia, spessore 2.5 mm
280-325
Piastra terminale e intermedia, spessore 5 mm
280-330
Piastra terminale e intermedia, spessore 2.5 mm
280-332
Piastra di separazione, spessore 2 mm, sporgente
280-334
Piastra di separazione, spessore 2 mm, sporgente
280-336
Piastra intermedia, spessore 1.1 mm
280-337
Piastra di separazione, spessore 2 mm, sporgente
280-338
Piastra di separazione, spessore 2 mm, sporgente
Parole chiave
PG
morsetti
Morsetto
mm
GUIDA
CAGE
DIN
conduttori
Rami:
Italia
Bologna (BO) 40128
WAGO ITALIA Srl
Company
Via Stalingrado 67/10
Bologna (BO)
+39 051 6132112
info-ita@wago.com
www.wago.com
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Confronta
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)