Moschettoni GN 5299

Rilasci di prodottiIngegneria meccanicaCADConoscenza
I moschettoni GN 5299 sono utilizzati per collegare gli utensili.

I moschettoni GN 5299 sono utilizzati, ad esempio, per collegare attrezzi o altri componenti in modo rapido e senza attrezzi o per garantirne la sicurezza contro la perdita. Il moschettone si apre a mano e si chiude automaticamente grazie a una molla nascosta quando viene rilasciato.

1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Carabiner, Steel GN 5299-C-40-ST-ZB

GANTER PARTNUMBER
PARTNUMBER
Length ≈
L [mm]
Position
POS
D1 [mm]
min.
D2 [mm]
D3 [mm]
min.
F [mm]
min.
M [mm]
Static load
BL [N]
Finish
OB
Weight
WEIGHT [kg]
Customs Tariff Number
CTN
ROHS
Product details
INFOGANTER
1
2
3
GN 5299-C-40-ST-ZB
40
deactivated
6
11
4
4.5
7
500
Zinc plated
0.0110
73262000
YES
Product details
GN 5299-C-50-ST-ZB
50
deactivated
8
15
5
5.5
7
1200
Zinc plated
0.0160
73262000
YES
Product details
GN 5299-C-60-ST-ZB
60
deactivated
9
17
6
6.5
8
1200
Zinc plated
0.0270
73262000
YES
Product details
Comprimi la tabella (3 prodotti configurabili)
Fetch failed



L'occhiello del tipo E, dotato di un ditale chiuso e pressato, consente il montaggio vincolato dei moschettoni, ad esempio per mezzo di un cavo di sostegno opportunamente pressato.

Articolo originale di Ganter