Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem fissa Sistema flessibile per componenti standard
05000 Serratura girevole Ginocchiera pneumatica Ginocchiera di serraggio rapido Ginocchiera a spinta, Ginocchiera manuale Chiusure a leva, Viti orientabili Accessori per la morsa rapida
Ginocchiera di serraggio rapido
05720-01 - Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base orizzontale e mandrino pressore fisso
norelem
...
Ginocchiera di serraggio rapido
05720-01 - Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base orizzontale e mandrino pressore fisso
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05720-01-00800
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
N. d'ordine
BEST
N. d'ordine
BESRKIPPUSA
Schema di foratura
LOCHBILD
Posizione A min.
POS
Angolo di apertura maniglia
OG [°]
Angolo di apertura braccio di sostegno
OH [°]
Distanza
A [mm]
Larghezza
A1 [mm]
Distanza
A2 [mm]
Distanza
A3 [mm]
Larghezza
B [mm]
Larghezza
B1 [mm]
Distanza
B4 [mm]
Distanza
B5 [mm]
Altezza
C [mm]
Altezza
C1 [mm]
Altezza
H [mm]
1
2
3
4
5
6
05720-01-01500
K1438.01500
3
chiuso
70
108
19
35.0
8.0
13
27.0
42.0
25
3.0
29.0
13.0
135
05720-01-02400
K1438.02400
1
chiuso
70
90
19
35.0
8.0
0
32.0
47.0
0
3.0
32.0
17.5
178
05720-01-00800
K1438.00800
2
chiuso
69
96
16
29.0
6.5
14
24.0
34.0
17.5
2.5
21.8
10.5
97
05720-01-03400
K1438.03400
1
chiuso
70
90
32
50.0
9.0
0
45.0
64.0
0
4.0
42.0
22.0
218
05720-01-04400
K1438.04400
1
chiuso
70
90
32
53.0
10.0
0
45.0
64.0
0
5.0
51.0
25.0
225
05720-01-05400
K1438.05400
1
chiuso
50
100
50.8
76.2
12.7
0
69.8
95.2
0
8.0
82.1
31.8
303
Comprimi la tabella (6 prodotti configurabili)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
norelem
- 05720-01
Numero d'ordine
05720-01-00800
Shorttext
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base orizzontale e mandrino pressore fisso
Ultime modifiche
20.02.2025 22:48:45
Unità
Parole chiave
Accessori
Chiusure
Ginocchiera
Mandrino
Morsa
Pressore
Serratura
Sistema
Viti
base
componenti
fissa
fisso
flessibile
girevole
leva
manuale
norelem
orientabili
orizzontale
pneumatica
rapida
rapido
serraggio
standard
verticale
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
05720-01-00800
Customs Tariff Number
82057000
GTIN-Code
4059495773131
Direttiva RoHS
Yes
Maintenance Intervals
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
CNSPHYPROP Physical Properties