Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

05741-01200

Expand Table
IT
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
N. d'ordine
BEST
Posizione A min.
POS
Materiale
MATERIAL
Angolo di apertura braccio di sostegno
OH [°]
Angolo di apertura maniglia
OG [°]
Distanza
A [mm]
Larghezza
A1 [mm]
Distanza
A2 [mm]
Distanza
A3 [mm]
Larghezza
B [mm]
Larghezza
B1 [mm]
Larghezza
B2 [mm]
Larghezza
B3 [mm]
Distanza
B4 [mm]
Distanza
B5 [mm]
Altezza
C [mm]
C1 [mm]
Larghezza
D [mm]
1
2
05741-01200
chiuso
Acciaio
85
73
20.4
45
6.1
10.3
22.0
36.0
11.4
7.4
8.2
2
62.1
12.7
5.2
05741-02800
chiuso
Acciaio
90
65
21.4
40
5.9
10.7
27.6
42.4
14.7
8.7
9.7
3
67.2
12.7
6.7
Comprimi la tabella (2 prodotti configurabili)
Numero d'ordine05741-01200
ShorttextGinocchiera di serraggio rapido orizzontale con base ad angolo e mandrino pressore regolabile
Ultime modifiche20.02.2025 22:48:47
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties