Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHOENIX CONTACT 0801704

Espandi la tabella
1/5
Article preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Standard delivery time
DELTIME
GTIN-Code
INTNO
lunghezza
BAA018 [mm]
larghezza
BAF016 [mm]
1
0801704
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM
Guida di supporto, non perforata
Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Alluminio, non rivestito, Profilo standard, colore: color argento
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4017918006662
2000
2000
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine0801704
Testo breveNS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM
Ultime modifiche26.02.2026 19:07:16
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-40-06-02 Guida DIN

ECLASS 13.0

27-40-06-02 Guida DIN
rail version according to standardDIN EN 60715
type of surface treatmentnon trattato
punching presentno
forma del forosenza
materialealluminio
esecuzioneSupporting rail
superficienon trattato

ETIM 10.0

EC001285 Mounting rail for electrical/industrial control equipment

ETIM 9.0

EC001285 Mounting rail
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con