Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHOENIX CONTACT 1053884

Expand Table
IT
1/5
La figura illustra la variante a 20 poli con 40 contatti
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Standard delivery time
DELTIME
GTIN-Code
INTNO
width
BAF016 [mm]
height
BAA020 [mm]
1
1053884
DMC 1,5/ 4-G1F-3,5-LR P35
Presa base per circuiti stampati
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 8, numero di file: 2, numero poli: 4, numero di connessioni: 8, serie di prodotti: DMC 1,5/..-G1F, passo: 3,5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON DFMC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio Lock and Release, tipo di fissaggio: Lock & Release flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
41
4055626687940
21
14.300
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine1053884
ShorttextDMC 1,5/ 4-G1F-3,5-LR P35
Ultime modifiche14.01.2025 06:41:02
Unità
Parole chiave

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

27-46-02-01 Connettore PCB (connettore della scheda)

ECLASS 13.0

27-46-02-01 PCB connector (board connector)
Snap-lock fittingSnap-lock fitting
Pin
Fixed plug connector固定插塞式连接器
cartone纸板
stagno
rame
Self-locking flangeSelf-locking flange
lineare线性的
0,8 x 0,80,8 x 0,8
standard标准
Tin (Sn)Tin (Sn)
Tin (Sn)Tin (Sn)
verde绿色
V0V0
snap-locksnap-lock

ETIM 10.0

EC002637 Printed circuit board connector

ETIM 9.0

EC002637 Printed circuit board connector