Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 1059750075

Espandi la tabella
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
colore del mantello
BAB378
Categoria
AAD244
manicotto antipiega a colori
AAK270
1
1059750075
IE-C5DD4UG0075MCAXXX-X
Cavo PROFINET (preconfezionato) Codificato D M12 – pin angolato IP67, aperto, Numero di poli: 4, Lunghezza: 7.5 m
Linee dati PROFINET pronte per il collegamento con fili di rame.
4050118656336
Weidmueller Group
verde
5
nero
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine1059750075
Testo breveIE-C5DD4UG0075MCAXXX-X
Ultime modifiche10.04.2026 11:01:54
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-06-03-08 Cavo patch in rame (cavo dati)
Categoria5
versione ritardante di fiammasi
manicotto antipiega a colorinero
costruzione del cavo1x4
tipo di cavoSF/UTP
tipo di manicotto antipiegasenza
tipo di connettore connessione 1M12
tipo di connettore connessione 2senza
senza alogeni (secondo EN 50267-2-2)si
Tipo di numero di tariffa doganaleTARIC
colore del mantelloverde
non alogeno (S/N)si
schermato (S/N)si
senza alogeni secondo EN 50267-2-3 (S/N)si
resistente all'olio secondo EN 60811-2-1 (S/N)si
resistenza alla fiamma secondo la normaSecondo la norma IEC 60332-3-24
tipo di protezione IPIP67
Aggiungere almeno 2 prodotti con