Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHOENIX CONTACT 1158276

Expand Table
IT
1/5
Article preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Standard delivery time
DELTIME
GTIN-Code
INTNO
Color number according to RAL
AAT099
width
BAF016 [mm]
height
BAA020 [mm]
1
1158276
ICS20-B100X98-V-1018
Base custodia
Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, Livello 1: con feritoie di ventilazione, larghezza: 20 mm, altezza: 100 mm, profondità: 108,35 mm, colore: giallo (simili RAL 1018), collegamento trasversale: Connettore per guide di supporto (opzionale), n. poli connettore trasversale: 8
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
31
4063151164164
1018
20
100
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine1158276
ShorttextICS20-B100X98-V-1018
Ultime modifiche14.01.2025 06:40:24
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

27-19-06-01 Parte inferiore dell'alloggiamento

ECLASS 13.0

27-19-06-01 Parte inferiore dell'alloggiamento
si
IP20IP20
optionaloptional
giallo黄色
Poliammide (PA)聚酰胺(PA)
V0V0