Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHOENIX CONTACT 1212163

Espandi la tabella
Article preview
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
INTNO
Name des Herstellers
MANUNAME
isolamento presente (S/N)
BAD383
VDE tested
AAG615
ESD proved
AAG794
impact protection present
AAL858
1
1212163
WIREFOX-D CX-1
Utensile spelafili
Utensile spelafili, tipo di connessione del contatto: coassiale, sezione min.: 0 mm², sezione max.: 0 mm², peso 90 g, nero
4046356454315
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
no
no
no
si
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine1212163
Testo breveUtensile spelafili
Testo lungoUtensile spelafili, tipo di connessione del contatto: coassiale, sezione min.: 0 mm², sezione max.: 0 mm², peso 90 g, nero
Ultime modifiche05.06.2026 18:23:17
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number82055980
Description longUtensile spelafili, tipo di connessione del contatto: coassiale, sezione min.: 0 mm², sezione max.: 0 mm², peso 90 g, nero
Description shortUtensile spelafili
GTIN-Code4046356454315
Order Number1212163

ECLASS 14.0

21-04-37-06 Pinze spelafili
diametro minimo della striscia (AWG)0
chiave automaticano
Tipo di prodottoWIREFOX-D CX-1
codice EAN4046356454315
codice d'articolo del produttore1212163
nome del produttorePhoenix Contact GmbH & Co. KG
indirizzo del link aggiuntivohttp://www.phoenixcontact.com/product/1212163
Descrizione del prodotto del produttorePinza spelafili, per cavo coassiale di Ø 2,5 ... 7,6 mm, a 2 stadi, quantità da rimuovere 6,0 mm
Denominazione del prodotto del produttoreUtensile spelafili
GLN del produttore4063151
URI del produttorewww.phoenixcontact.com
URI del prodottohttp://www.phoenixcontact.com/product/1212163
max. sezione0 mm^2
min. sezione0 mm^2
peso netto90 g
larghezza della testa25.500 mm

ECLASS 13.0

21-04-37-06 Wire stripper pliers
VDE testedno
grip casingplastic sleeve
ESD provedno
jaw length15.500 mm
head width25.500 mm
min. strip diameter (AWG)0
max. strip range (diameter)7.600 mm
min. strip range (diameter)2.500 mm
max. strip range (cross-section)0 mm^2
min. strip range (cross-section)0 mm^2
automatic wrenchingno
self adjustingno
strip length adjustablesi
wire cutter presentno
depth of notch adjustablesi
longitudinal section presentno
impact protection presentsi
round edge presentsi
isolation protection (1000 V) presentno
spiral cut possibleno
Product typeWIREFOX-D CX-1
codice EAN4046356454315
codice d'articolo del produttore1212163
nome del produttorePhoenix Contact GmbH & Co. KG
address of additional linkhttp://www.phoenixcontact.com/product/1212163
Manufacturer product descriptionPinza spelafili, per cavo coassiale di Ø 2,5 ... 7,6 mm, a 2 stadi, quantità da rimuovere 6,0 mm
Manufacturer product designationUtensile spelafili
GLN of manufacturer4063151
URI of manufacturerwww.phoenixcontact.com
URI of the producthttp://www.phoenixcontact.com/product/1212163
lunghezza90 mm
altezza della testa37.500 mm
max. sezione0 mm^2
min. sezione0 mm^2
isolamento presente (S/N)no
peso netto90 g
esecuzione dell'impugnatura1-component
larghezza della testa25.500 mm

ETIM 10.0

EC002109 Wire stripper pliers
VDE testedno
Handle coverplastic sleeve
ESD testedno
Jaw length15.500 mm
Head width25.500 mm
Strip range diameter7.600 mm
Strip range cross-section0 mm^2
Self-adjustingno
Strip length adjustablesi
With wire cutterno
Depth of notch adjustablesi
Longitudinal sectionno
With impact protectionsi
Round edgesi
Isolation protection 1000 Vno
Spiral cutno
Length90 mm
Head height37.500 mm
Insulatedno
Grip design1-component

ETIM 9.0

EC002109 Wire stripper pliers
VDE testedno
Handle coverplastic sleeve
ESD testedno
Jaw length15.500 mm
Head width25.500 mm
Strip range diameter7.600 mm
Strip range cross-section0 mm^2
Self-adjustingno
Strip length adjustablesi
With wire cutterno
Depth of notch adjustablesi
Longitudinal sectionno
With impact protectionsi
Round edgesi
Isolation protection 1000 Vno
Spiral cutno
Length90 mm
Head height37.500 mm
Insulatedno
Grip design1-component
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con