Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHOENIX CONTACT 1411319

Expand Table
IT
1/5
Article preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Standard delivery time
DELTIME
GTIN-Code
INTNO
Degree of protection (IP), mounted
AAC108
width
BAF016 [mm]
1
1411319
HC-STA-B06-BWSC-ELC-AL
Custodia
Custodia da incasso B6, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, materiale coperchio: PC, altezza: 30,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: sì, Standard, con guarnizione piatta
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4046356927208
IP66
102.626964
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine1411319
ShorttextHC-STA-B06-BWSC-ELC-AL
Ultime modifiche24.01.2025 18:43:51
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-44-02-02 Alloggiamento per connettori rettangolari

ECLASS 13.0

27-44-02-02 Alloggiamento per connettori rettangolari
Longitudinal strap纵带
Uncoated无涂层
Add-on housing附加壳体
si
no
IP66IP66
si
IK08IK08
parte superiore顶截面
senza
no
alluminio
aluminium die-castaluminium die-cast
si
no

ETIM 10.0

EC000437 Housing for rectangular connectors

ETIM 9.0

EC000437 Housing for rectangular connectors