Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

41692056

Espandi la tabella
1/5
TYPE
TYPE
Codice articolo
CODE
Numero di denti
T
Esecuzione
EXEC
Bussola conica
BUSH
Foro massimo
BM
Dp
DP [mm]
De
DE [mm]
Df flange
DF
Dm mozzo
DM [mm]
di
DI [mm]
F
F [mm]
S
S [mm]
P
P [mm]
Flangia N°
NF
Peso
WEIGHT [kg]
Materiale
MAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TL 38-14M-170
41692038
38
3F
3030
75
169.34
166.60
183
-
130
187
76
55.5
172
11.7
ACCIAIO C45
TL 40-14M-170
41692040
40
3F
3030
75
178.25
175.49
188
-
138
187
76
55.5
162
13
ACCIAIO C45
TL 44-14M-170
41692044
44
3F
3535
90
196.08
193.28
211
-
155
187
89
49
175
15
ACCIAIO C45
TL 48-14M-170
41692048
48
3F
3535
90
213.90
211.11
226
-
175
187
89
49
180
19
ACCIAIO C45
TL 56-14M-170
41692056
56
3F
3535
90
249.55
246.76
256
-
210
187
89
49
182
28.5
GHISA
TL 80-14M-170
41692080
80
11
4040
100
356.51
353.71
-
230
315
187
102
42.5
-
48
GHISA
TL 90-14M-170
41692090
90
12
4040
100
401.07
398.28
-
230
360
187
102
42.5
-
52.5
GHISA
TL 112-14M-170
41692112
112
12
5050
125
499.11
496.32
-
265
457
187
127
30
-
74.5
GHISA
TL 144-14M-170
41692144
144
12
5050
125
641.71
638.92
-
265
600
187
127
30
-
91
GHISA
TL 168-14M-170
41692168
168
12
5050
125
748.66
745.87
-
265
706
187
127
30
-
116
GHISA
Comprimi la tabella (10 prodotti)
Testo brevePulegge dentate HTD taper lock "fosfatate"
Ultime modifiche05.08.2024 16:01:06
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con