Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHOENIX CONTACT 1674501

Espandi la tabella
1/5
Article preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Standard delivery time
DELTIME
GTIN-Code
INTNO
Mass
AAF040 [kg]
norma d'applicazione
AAP798
ampere meter present
AAH680
1
1674501
EEM-XM377
Misuratore
Energy Meter trifase con misurazione diretta fino a 100 A AC, interfaccia Modbus/TCP, temperatura di esercizio fino a +70 °C, certificato secondo la direttiva MID
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4067923225121
0.315
EN 50470-1, EN 50470-3
si
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine1674501
Testo breveMisuratore
Testo lungoEnergy Meter trifase con misurazione diretta fino a 100 A AC, interfaccia Modbus/TCP, temperatura di esercizio fino a +70 °C, certificato secondo la direttiva MID
Ultime modifiche26.02.2026 18:47:47
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Description longEnergy Meter trifase con misurazione diretta fino a 100 A AC, interfaccia Modbus/TCP, temperatura di esercizio fino a +70 °C, certificato secondo la direttiva MID
Description shortMisuratore
GTIN-Code4067923225121
Order Number1674501
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-14-23-30 Strumento di misura multifunzione seriale incorporato
Tipo di prodottoEEM-XM377
codice EAN4067923225121
codice d'articolo del produttore1674501
nome del produttorePhoenix Contact GmbH & Co. KG
norma d'applicazioneEN 50470-1, EN 50470-3
indirizzo del link aggiuntivohttp://www.phoenixcontact.com/product/1674501
Descrizione del prodotto del produttoreEnergy Meter trifase con misurazione diretta fino a 100 A AC, interfaccia Modbus/TCP, temperatura di esercizio fino a +70 °C, certificato secondo la direttiva MID
Denominazione del prodotto del produttoreMisuratore
GLN del produttore4063151
URI del produttorewww.phoenixcontact.com

ECLASS 13.0

27-14-23-30 Multifunction measuring instrument serial built-in
ampere meter presentsi
blind power meter presentsi
tachometer presentno
frequency meter presentsi
pulse counter presentno
voltmeter presentsi
effective power measurement device presentsi
Product typeEEM-XM377
codice EAN4067923225121
codice d'articolo del produttore1674501
nome del produttorePhoenix Contact GmbH & Co. KG
norma d'applicazioneEN 50470-1, EN 50470-3
address of additional linkhttp://www.phoenixcontact.com/product/1674501
Manufacturer product descriptionEnergy Meter trifase con misurazione diretta fino a 100 A AC, interfaccia Modbus/TCP, temperatura di esercizio fino a +70 °C, certificato secondo la direttiva MID
Manufacturer product designationMisuratore
GLN of manufacturer4063151
URI of manufacturerwww.phoenixcontact.com

ETIM 10.0

EC002301 Multifunction measuring instrument
Ampere metersi
Blind power metersi
With rotational speed meterno
Frequency metersi
Pulse counterno
Voltmetersi
Effective power measurement devicesi

ETIM 9.0

EC002301 Multifunction measuring instrument
Ampere metersi
Blind power metersi
With rotational speed meterno
Frequency metersi
Pulse counterno
Voltmetersi
Effective power measurement devicesi
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con