Montaggio universale su tutte e tre le guide disponibili in commercio. EN 60 715 TH35, TH15 e G32.Costruzione modulare per facilitare la progettazione e la manutenzione.Involucri interni 70 x 35 x 60 mm.PCB PCB di base e PCB ausiliari verticali e orizzontaliGuide per PCB Guide stampate integrali in tutte le direzioni.Opzione terminali 12 Euro passo 5 mm OPPURE 8 Fissi passo 3,75 mm.Fori per la configurazione individuale dei terminali nei coperchi della versione Euro TerminalCoperchio superiore disponibile con viti svasate come opzione.