Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHOENIX CONTACT 1885664

Expand Table
IT
1/5
Article preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Standard delivery time
DELTIME
GTIN-Code
INTNO
Without halogens
BAD656
maximum ambient temperature (during operation)
AAW302 [°C]
protection type (NEMA)
AAW361
min. sealing value inner mat
ABC361 [mm]
max. sealing value inner jacket
ABC360 [mm]
overall height
BAB707 [mm]
1
1885664
VC-M-KV-PG21 3X9
Pressacavi
Pressacavi, Serie di prodotti: VARIOCON
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
24
4017918176761
No
125
not available
8.500
9
33.500
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine1885664
ShorttextPressacavi
LongtextPressacavi, Serie di prodotti: VARIOCON
Ultime modifiche24.01.2025 18:11:39
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Description longPressacavi, Serie di prodotti: VARIOCON
Description shortPressacavi
GTIN-Code4017918176761
Order Number1885664
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-14-08-01 Pressacavo (installazione elettrica)
Grado di protezione (IP), montatoIP65
larghezza della chiave 130
Campo di tenuta massimo9
Campo di tenuta minimo8.500
resistenza al fuoco (secondo UL94)not available
Tipo di prodottoVC-M-KV-PG21 3X9
codice EAN4017918176761
codice d'articolo del produttore1885664
nome del produttorePhoenix Contact GmbH & Co. KG
indirizzo del link aggiuntivohttp://www.phoenixcontact.com/product/1885664
Famiglia di prodotti del produttoreVARIOCON
Descrizione del prodotto del produttoreConnessione a vite multipla Pg21, in metallo, costituita da guarnizione in gomma con più fori (3 x 8 mm) e una ghiera di serraggio, per perni pressacavi VC-M-KV-Pg21...
temperatura ambiente minima (durante il funzionamento)-40
temperatura ambiente massima (durante il funzionamento)125
Denominazione del prodotto del produttorePressacavi
Classe di protezione (NEMA)not available
GLN del produttore4063151
senza piomboNo
per cavi armatiNo
valore massimo di tenuta camicia interna9
valore minimo di tenuta tappetino interno8.500
Protezione antincendio secondo EN 45545-2not available
design igienicoNo
certificati e omologazioniEAC
altezza totale33.500

ECLASS 13.0

27-14-08-01 Cable gland (electrical installation)
Degree of protection (IP), mountedIP65
wrench width 130
mounting threadPG21
max. sealing range9
min. sealing range8.500
fire resistance (according to UL94)not available
Product typeVC-M-KV-PG21 3X9
codice EAN4017918176761
codice d'articolo del produttore1885664
nome del produttorePhoenix Contact GmbH & Co. KG
address of additional linkhttp://www.phoenixcontact.com/product/1885664
Manufacturer product familyVARIOCON
Manufacturer product descriptionConnessione a vite multipla Pg21, in metallo, costituita da guarnizione in gomma con più fori (3 x 8 mm) e una ghiera di serraggio, per perni pressacavi VC-M-KV-Pg21...
Designeven
minimum ambient temperature (during operation)-40
maximum ambient temperature (during operation)125
Manufacturer product designationPressacavi
protection type (NEMA)not available
GLN of manufacturer4063151
lead freeNo
separable screw connectionNo
for armored cablesNo
max. sealing value inner jacket9
min. sealing value inner mat8.500
fire protection according to EN 45545-2not available
hygienic designNo
certificati e omologazioniEAC
materialethermoplastic elastomers (TPE)
altezza totale33.500
non alogeno (S/N)No

ETIM 10.0

EC000441 Cable gland
Nominal thread size metric/PGPG21
Thread typePG21
Modeleven
Separable screw glandNo
Materialthermoplastic elastomers (TPE)
Halogen freeNo

ETIM 9.0

EC000441 Cable gland
Nominal thread size metric/PGPG21
Thread typePG21
Modeleven
Separable screw glandNo
Materialthermoplastic elastomers (TPE)
Halogen freeNo