Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHOENIX CONTACT 1955248

Expand Table
IT
1/5
Article preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Standard delivery time
DELTIME
GTIN-Code
INTNO
width
BAF016 [mm]
height
BAA020 [mm]
1
1955248
CCA 2,5/10-G-5,08 RNP26THR
Presa base per circuiti stampati
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 10, numero di file: 1, numero poli: 10, numero di connessioni: 10, serie di prodotti: CCA 2,5/..-G-RN, passo: 5,08 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Linguetta a innesto, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Articolo con flangia di bloccaggio; le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina: "Download"
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
17
4017918926038
56.620
11.170
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine1955248
ShorttextCCA 2,5/10-G-5,08 RNP26THR
Ultime modifiche14.01.2025 06:41:02
Unità
Parole chiave

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

27-46-02-01 Connettore PCB (connettore della scheda)

ECLASS 13.0

27-46-02-01 PCB connector (board connector)
Snap-lock fittingSnap-lock fitting
Pin
Fixed plug connector固定插塞式连接器
cartone纸板
stagno
rame
THT connection (Wave soldering)THT connection (Wave soldering)
Self-locking flangeSelf-locking flange
lineare线性的
1 x 11 x 1
standard标准
11
Tin (Sn)Tin (Sn)
Tin (Sn)Tin (Sn)
nero黑色
V0V0
con camma带通信区主站

ETIM 10.0

EC002637 Printed circuit board connector

ETIM 9.0

EC002637 Printed circuit board connector