Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2002-2295

Expand Table
Tutti i paesi/regioni di consegna
IT
1/5
Codice art.
BESTNR
Designazione
AAU733
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Livello di dettaglio
LOD
Altezza
HOEHE [mm]
spessore
BAE496 [mm]
Lunghezza
LAENGE [mm]
Colore
BAA351
Peso
GEWICHT [g]
Materiale isolante
WERKSTOFF
GTIN
AAO663
Numero di dogana
AAD931
Paese di origine
URSPRUNG
eCl@ss 10.0.1
ECLASS10
ecl@ss 11.0
ECLASS11
Nome del produttore
AAO677
codice d'articolo del produttore
AAO676
1
2
2002-2295
Piastra di separazione, grigio
Info DE
Info EN
HIGH
56.75
2.00
69.20
grigio
4.800
Poliammide
4055143419840
85389099990
DE
27-14-11-33
27-14-11-33
WAGO
2002-2295
2002-2296
Piastra di separazione, arancione
Info DE
Info EN
HIGH
56.75
2.00
69.20
arancio
4.800
Poliammide
4055143419833
85389099990
DE
27-14-11-33
27-14-11-33
WAGO
2002-2296
Comprimi la tabella (2 prodotti configurabili)
Numero d'ordine2002-2295
ShorttextPiastra di separazione, grigio
LongtextPiastra di separazione, base superiore sporgente, tipo fissaggio a scatto, spessore 2 mm
Ultime modifiche20.11.2025 15:00:55
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number2002-2295
GTIN-Code4055143419840
Customs Tariff Number85389099990
Description shortPiastra di separazione, grigio
Description longPiastra di separazione, base superiore sporgente, tipo fissaggio a scatto, spessore 2 mm
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-25-03-01 Piastra terminale e divisoria per morsetti
Denominazione del prodotto del produttorePiastra di separazione
Suffisso d'ordine del prodotto del produttorePiastra di separazione, grigio
codice d'articolo del produttore2002-2295
nome del produttoreWAGO
Descrizione del prodotto del produttorePiastra di separazione, base superiore sporgente, tipo fissaggio a scatto, spessore 2 mm
codice EAN4055143419840
spessore2
versione con piastra intermediaSi
indirizzo del link aggiuntivohttps://www.wago.com/2002-2295
altezza56.75
Numero di tariffa doganale85389099990

ECLASS 13.0

27-25-03-01 Piastra terminale e divisoria per morsetti
spessore2
version with intermediate plateSi
altezza56.75
Classe di infiammabilità del materiale isolante (in base alla norma UL 94)V0
coloregrigio
Customs tariff number85389099990

ECLASS 12.0

27-14-11-33 Piastra terminale e divisoria per morsetti
spessore2
Latchable presentSi
version with intermediate plateSi
altezza56.75
Combustibility classV0
type of end plateNo
coloregrigio
Customs tariff number85389099990

ECLASS 11.1

27-14-11-33 Terminale e piastra intermedia per morsetto in serie
spessore2
altezza56.75
customs tariff number (TARIC)85389099990

ECLASS 11.0

27-14-11-33 Terminale e piastra intermedia per morsetto in serie
designed as intermediate plateSi
Latchable presentSi
coloregrigio
spessore2
type of end plateNo
altezza56.75
Combustibility classV0

ECLASS 10.1

27-14-11-33 Terminale e piastra intermedia per morsetto in serie
Latchable presentSi
designed as intermediate plateSi
Combustibility classV0
min. thickness2
type of end plateNo

ECLASS 10.0.1

27-14-11-33 Terminale e piastra intermedia per morsetto in serie
Latchable presentSi
designed as intermediate plateSi
Combustibility classV0
min. thickness2
type of end plateNo

ECLASS 9.1

27-14-11-33 Terminale e piastra intermedia per morsetto in serie
additional link addresshttps://www.wago.com/2002-2295
customs tariff number (TARIC)85389099990
GTIN4055143419840
Manufacturer nameWAGO
Manufacturer product number2002-2295
Product namePiastra di separazione

ECLASS 9.0

27-14-11-33 End and partition plate for terminal block
additional link addresshttps://www.wago.com/2002-2295
customs tariff number (TARIC)85389099990
GTIN4055143419840
Manufacturer nameWAGO
Manufacturer product number2002-2295
Product namePiastra di separazione
Colorgrigio
Combustibility classV0
designed as intermediate plateSi
Latchable presentSi
min. thickness2
type of end plateNo

ETIM 10.0

EC000886 Endplate and partition plate for terminal block
Type of end plateNo
Type of partitionSi
Colourgrigio
Thickness2
Snap inSi

ETIM 9.0

EC000886 Endplate and partition plate for terminal block
Type of end plateNo
Type of partitionSi
Colourgrigio
Thickness2
Snap inSi
Inflammability class of insulation material according to with UL94V0

ETIM 8.0

EC000886 Endplate and partition plate for terminal block
Type of end plateNo
Type of partitionSi
Colourgrigio
Thickness2
Snap inSi
Inflammability class of insulation material according to with UL94V0

ETIM 7.0

EC000886 Endplate and partition plate for terminal block
Type of end plateNo
Type of partitionSi
Colourgrigio
Thickness2
Snap inSi
Inflammability class of insulation material acc. with UL94V0