237-103

Expand Table
Tutti i paesi/regioni di consegna
IT
1/5
Codice art.
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Sezione
QUERSCHNITT1 [mm²]
Sezione
QUERSCHNITT2 [AWG]
Lunghezza spelatura
ABISOLIERLAENGE [mm]
Tensione rilevata
SPANNUNG [V]
Tensione impulsiva nominale
BEMESSSTOSSSPG [kV]
Grado di inquinamento
VERSCHMUTZGRAD
Corrente
STROM [A]
Passo
RM [mm]
Numero di poli
P
Altezza
HOEHE [mm]
Larghezza
BREITE [mm]
Profondita
TIEFE [mm]
Numero di punti di connessione
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di potenziali
ANZAHLPOTENTIAL
1
237-103
Info DE
Info EN
0.5 - 2.5
20 - 14
5 - 7
250
3
2
16
5.00
3
11.00
5.00
9.00
3
3
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine237-103
ShorttextMorsetto per circuito stampato, 2,5 mm², Passo pin 5 mm, 3 poli
Ultime modifiche20.11.2025 14:56:42
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number237-103
CNSPHYPROP Physical Properties