Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 2589590000

Espandi la tabella
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
tipo di parete laterale
AAF977
non alogeno (S/N)
BAD656
perdita di corrente stabile
AAF978
1
2589590000
CD 37.5X37.5 5/7.5 GY
Canalina portacavi, Posizione verticale: 37.5 mm, Larghezza: 37.5 mm, fessurato, Larghezza intaglio: 5.00 mm, Distanza intaglio: 7.50 mm
Canalina per l'istradamento di fili e cavi. Coperchio rimovibile e foratura della base con dimensioni accurate. I conduttori installati possono essere fissati con alette di tenuta, il coperchio può essere semplicemente incastrato.
4050118601169
Weidmueller Group
scanalato
no
si
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine2589590000
Testo breveCanalina portacavi, Posizione verticale: 37.5 mm, Larghezza: 37.5 mm, fessurato, Larghezza intaglio: 5.00 mm, Distanza intaglio: 7.50 mm
Testo lungoCanalina per l'istradamento di fili e cavi. Coperchio rimovibile e foratura della base con dimensioni accurate. I conduttori installati possono essere fissati con alette di tenuta, il coperchio può essere semplicemente incastrato.
Ultime modifiche17.04.2026 13:15:33
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Description longCanalina per l'istradamento di fili e cavi. Coperchio rimovibile e foratura della base con dimensioni accurate. I conduttori installati possono essere fissati con alette di tenuta, il coperchio può essere semplicemente incastrato.
Description shortCanalina portacavi, Posizione verticale: 37.5 mm, Larghezza: 37.5 mm, fessurato, Larghezza intaglio: 5.00 mm, Distanza intaglio: 7.50 mm
GTIN-Code4050118601169
Order Number2589590000
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/2589590000
Type CodeCD 37.5X37.5 5/7.5 GY
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/2589590000
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-40-07-03 Condotto di cablaggio
tipo di parete lateralescanalato
perdita di corrente stabilesi
sezione trasversale utile1125 mm²
Tipo di prodottoCD 37.5X37.5 5/7.5 GY
Codice GTIN (EAN)4050118601169
Numero di articolo interno2589590000
nome del produttoreWeidmueller Group
indirizzo del link aggiuntivohttps://eshop.weidmueller.com/p/2589590000
Descrizione del prodotto del produttoreCanalina portacavi, Posizione verticale: 37.5 mm, Larghezza: 37.5 mm, fessurato, Larghezza intaglio: 5.00 mm, Distanza intaglio: 7.50 mm
Denominazione del prodotto del produttoreCanalina portacavi
Numero di tariffa doganale39259020
Tipo di numero di tariffa doganaleTARIC
lunghezza2000 mm
altezza37.500 mm
coloregrigio
non alogeno (S/N)no
larghezza37.500 mm
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con