Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

264-280

Expand Table
Tutti i paesi/regioni di consegna
IT
1/5
Codice art.
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Livello di dettaglio
LOD
Sezione
QUERSCHNITT1 [mm²]
Sezione
QUERSCHNITT2 [AWG]
Lunghezza spelatura
ABISOLIERLAENGE [mm]
Tensione rilevata
SPANNUNG [V]
Corrente
STROM [A]
Altezza
HOEHE [mm]
Larghezza
BREITE [mm]
Profondita
TIEFE [mm]
Numero di punti di connessione
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di potenziali
ANZAHLPOTENTIAL
Colore
FARBE
Peso
GEWICHT [g]
eCl@ss 7.1
ECLASS71
1
264-280
Info DE
Info EN
HIGH
0.5 - 2.5
20 - 12
8 - 9
690
23
22.10
10.00
32.00
4
1
lichtgrau
6.500
27-14-11-06
Comprimi la tabella (1 prodotto configurabile)
Numero d'ordine264-280
ShorttextMorsetto per 4 conduttori, senza pulsanti, adatto per applicazioni Ex e II, con piede di fissaggio a scatto, 1 polo, per spessore della piastra di 0,6 x 1,2 mm, Foro di fissaggio Ø 3,5 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Ultime modifiche20.11.2025 14:58:32
Unità

Classificazioni

In base alla funzionalità

BYFUNC_CONDUCTING Conduzione

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-14-11-06 Morsettiera a polo singolo e multiplo
27-14-11-92 Morsetto (non linea aerea, accessori)
27-14-11-90 Morsetto (salvo linea ¦rea, non classif.)

ECLASS 11.1

27-14-11-06 Morsetto (morsettiera universale)
27-14-11-90 Morsetto (salvo linea ¦rea, non classif.)

ECLASS 7.0

27-14-11-90 Clamp (not overhead line, unclassified)

ECLASS 5.1

27-14-11-90 morsetto (salvo linea ¦rea, non classif.)

ETIM 10.0

EC001284 Single- and multi-pole terminal strip
EC002848 Accessories/spare parts for terminals
EC000276 Distribution terminal block

ETIM 8.0

EC001284 Single- and multi-pole terminal strip
EC002848 Accessories/spare parts for terminals