Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

286-740/001-000

Espandi la tabella
1/5
Codice art.
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Sezione
QUERSCHNITT1 [mm²]
Sezione
QUERSCHNITT2 [AWG]
Lunghezza spelatura
ABISOLIERLAENGE [mm]
Tensione rilevata
SPANNUNG [V]
Tensione impulsiva nominale
BEMESSSTOSSSPG [kV]
Grado di inquinamento
VERSCHMUTZGRAD
Corrente
STROM [A]
Altezza
HOEHE [mm]
Larghezza
BREITE [mm]
Profondita
TIEFE [mm]
Numero di punti di connessione
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di potenziali
ANZAHLPOTENTIAL
Colore
FARBE
1
286-740/001-000
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 14
8 - 9
400
6
3
10
28.00
22.00
73.00
4
2
grigio
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine286-740/001-000
Testo breveMorsetto per moduli a innesto diretto
Ultime modifiche20.11.2025 14:57:17
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number286-740/001-000
CNSPHYPROP Physical Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con