| Testo lungo | Ruota gemellata con supporto istituzionale girevole con piastra da avvitare, ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene Supporto: serie LDA - lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- gruppo rotante inserito a pressione
Ruota: serie TPA - rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
- corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento
Altre caratteristiche: - resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
- il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH
|