Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3418

Espandi la tabella
1/5
BH-RD 252R
BH_RD_252R
Numero di articolo del produttore
MANUID
Breve descrizione
DESCSHORT
EAN
Nome del produttore
MANUNAME
Tempi di consegna previsti
DELTIME
Ø ruota
RADDURCHM [mm]
Larghezza ruota
RADBREITE [mm]
LAGER
Portata a 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Altezza totale
HEIGHT [mm]
Dimensioni piastra
PLATTE [mm]
Peso unitario (kg)
WEIGHT [kg]
Materiale della superficie di corsa
MATERIALLAUFB
Materiale del centro ruota
MATERIALRADK
1
3418
BH-RD 252R
4047526003418
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
250
60
cuscinetto a rullini
450
295
140 x 110
4.726
Gomma
lamiera d’acciaio
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine3418
Testo breveBH-RD 252R
Testo lungoRuota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota con anelli in gomma a due componenti “Blickle Comfort”, con centro ruota in lamiera d’acciaio

Supporto: serie BH

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare

Ruota: serie RD

  • anello: gomma a due componenti “Blickle Comfort”, durezza 65 Shore A, colore nero
  • centro ruota: lamiera d’acciaio, robusta costruzione del centro ruota con mozzo in tubo d’acciaio, avvitato od inserito a pressione, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +60 °C
Ultime modifiche22.05.2025 14:18:36
Unità

Classificazioni

In base alla funzionalità

BYFUNC_ROLLING Rotazione

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number3418
GTIN-Code4047526003418
Description longRuota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota con anelli in gomma a due componenti “Blickle Comfort”, con centro ruota in lamiera d’acciaio

Supporto: serie BH

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare

Ruota: serie RD

  • anello: gomma a due componenti “Blickle Comfort”, durezza 65 Shore A, colore nero
  • centro ruota: lamiera d’acciaio, robusta costruzione del centro ruota con mozzo in tubo d’acciaio, avvitato od inserito a pressione, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +60 °C
Description shortBH-RD 252R
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-02 Rullo fisso per carichi pesanti
Aggiungere almeno 2 prodotti con