Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
HAWLE Deutschland Gruppe
Pipe Fittings, Connection technology, Pipe coupling
BAIO®-System
452-01 - Steel fusion end incl. lock ring - BAIO® system
HAWLE Deutschland Gruppe
...
BAIO®-System
452-01 - Steel fusion end incl. lock ring - BAIO® system
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4520007100
Modo Verticale
Espandi la tabella
Tutti i paesi/regioni di consegna
Azzeramento del filtro
IT
1/5
Item Number
IN
LOD Level
LOD
Max. operating pressure
PN [bar]
DN [mm]
D [mm]
D1 [mm]
L [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
B [mm]
B1 [mm]
H [mm]
Weight
W [kg]
Materials
MAT
Medium
MED
Notice
NOTICE
Product Link
PL
Revision number
RN
1
2
3
4
5
4520007080
400
Gas: 16
80
88.9
95.0
350
270
80
236
203
188
7.25
Lock ring: GJS-400, Hawle epoxy powder coated Pipe: longitudinal seam-welded steel pipe acc. to EN 10222
Gas
Only in combination with gas-resistant DCI pipe gasket, model no. 529-03
Link
09/2022
4520007100
400
Gas: 16
100
114.3
117.5
355
274
83
265
224
208
8.40
Lock ring: GJS-400, Hawle epoxy powder coated Pipe: longitudinal seam-welded steel pipe acc. to EN 10222
Gas
Only in combination with gas-resistant DCI pipe gasket, model no. 529-03
Link
09/2022
4520007125
400
Gas: 16
125
139.7
0.0
365
275
90
292
253
238
12.00
Lock ring: GJS-400, Hawle epoxy powder coated Pipe: longitudinal seam-welded steel pipe acc. to EN 10222
Gas
Only in combination with gas-resistant GKS gasket, model no. 529-01
Link
09/2022
4520007150
400
Gas: 16
150
168.3
0.0
365
280
85
323
277
259
14.10
Lock ring: GJS-400, Hawle epoxy powder coated Pipe: longitudinal seam-welded steel pipe acc. to EN 10222
Gas
Only in combination with gas-resistant DCI pipe gasket, model no. 529-03
Link
09/2022
4520007200
400
Gas: 16
200
219.1
0.0
370
285
85
388
345
326
22.10
Lock ring: GJS-400, Hawle epoxy powder coated Pipe: longitudinal seam-welded steel pipe acc. to EN 10222
Gas
Only in combination with gas-resistant DCI pipe gasket, model no. 529-03
Link
09/2022
Comprimi la tabella (5 prodotti configurabili)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Richiesta di offerta (RFQ)
HAWLE Deutschland Gruppe
- 452-01
Numero d'ordine
4520007100
Testo breve
Steel fusion end incl. lock ring - BAIO® system
Ultime modifiche
07.01.2026 12:22:49
Unità
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
4520007100
CNSPHYPROP Physical Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Confronta
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)