Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

29454570

Espandi la tabella
1/5
TIPO
TYPE
Ø D1
D1 [mm]
Part number
CODE
Esecuzione
EXEC
L
L [mm]
Ø D2 H8 solo foro iniziale
D2S
Ø D2 con foro ISO G7, cava DIN 6885-JS9
D2CF
larghezza cava
B [mm]
profondità cava
T2 [mm]
Whitworth standard britannico
SCREWS
Coppia di serraggio
TT [N/m]
Peso
WEIGHT [kg]
Materiale
MAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4545
162
29454500
B
115
35
-
-
-
3/4”x2”
192
13.15
ghisa grigia
4545
162
29454535
B
115
-
35
10
3.3
3/4”x2”
192
13.15
ghisa grigia
4545
162
29454555
B
115
-
55
16
4.3
3/4”x2”
192
13.15
ghisa grigia
4545
162
29454560
B
115
-
60
18
4.4
3/4”x2”
192
12.76
ghisa grigia
4545
162
29454565
B
115
-
65
18
4.4
3/4”x2”
192
12.38
ghisa grigia
4545
162
29454570
B
115
-
70
20
4.9
3/4”x2”
192
12.02
ghisa grigia
4545
162
29454575
B
115
-
75
20
4.9
3/4”x2”
192
11.57
ghisa grigia
4545
162
29454580
B
115
-
80
22
5.4
3/4”x2”
192
11.05
ghisa grigia
4545
162
29454585
B
115
-
85
22
5.4
3/4”x2”
192
10.46
ghisa grigia
4545
162
29454590
B
115
-
90
25
5.4
3/4”x2”
192
9.99
ghisa grigia
4545
162
29454595
B
115
-
95
25
5.4
3/4”x2”
192
9.42
ghisa grigia
4545
162
29454599
B
115
-
100
28
6.4
3/4”x2”
192
8.63
ghisa grigia
4545
162
29454610
B
115
-
110
28
6.4
3/4”x2”
192
7.37
ghisa grigia
Comprimi la tabella (13 prodotti)
Numero d'ordine29454570
Testo breveBussole coniche
Ultime modifiche24.09.2024 10:17:48
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con