Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
Trasmissione aperta
Bussole coniche TL RCB
5050 - Bussole coniche
Chiaravalli
Trasmissione aperta
Bussole coniche TL RCB
5050 - Bussole coniche
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29505085
Modo Verticale
Espandi la tabella
Azzeramento del filtro
IT
1/5
TIPO
TYPE
Ø D1
D1 [mm]
Part number
CODE
Esecuzione
EXEC
L
L [mm]
Ø D2 H8 solo foro iniziale
D2S
Ø D2 con foro ISO G7, cava DIN 6885-JS9
D2CF
larghezza cava
B [mm]
profondità cava
T2 [mm]
Whitworth standard britannico
SCREWS
Coppia di serraggio
TT [N/m]
Peso
WEIGHT [kg]
Materiale
MAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5050
177.6
29505000
B
127
50
-
-
-
7/8”x2” 1/4
272
16.70
ghisa grigia
5050
177.6
29505050
B
127
-
50
14
3.8
7/8”x2” 1/4
272
16.70
ghisa grigia
5050
177.6
29505065
B
127
-
65
18
4.4
7/8”x2” 1/4
272
16.70
ghisa grigia
5050
177.6
29505070
B
127
-
70
20
4.9
7/8”x2” 1/4
272
16.70
ghisa grigia
5050
177.6
29505075
B
127
-
75
20
4.9
7/8”x2” 1/4
272
16.05
ghisa grigia
5050
177.6
29505080
B
127
-
80
22
5.4
7/8”x2” 1/4
272
15.56
ghisa grigia
5050
177.6
29505085
B
127
-
85
22
5.4
7/8”x2” 1/4
272
15.00
ghisa grigia
5050
177.6
29505090
B
127
-
90
25
5.4
7/8”x2” 1/4
272
14.43
ghisa grigia
5050
177.6
29505095
B
127
-
95
25
5.4
7/8”x2” 1/4
272
13.88
ghisa grigia
5050
177.6
29505099
B
127
-
100
28
6.4
7/8”x2” 1/4
272
13.05
ghisa grigia
5050
177.6
29505110
B
127
-
110
28
6.4
7/8”x2” 1/4
272
11.56
ghisa grigia
5050
177.6
29505115
B
127
-
115
32
7.4
7/8”x2” 1/4
272
15.17
ghisa grigia
5050
177.6
29505120
B
127
-
120
32
7.4
7/8”x2” 1/4
272
9.78
ghisa grigia
5050
177.6
29505125
B
127
-
125
32
7.4
7/8”x2” 1/4
272
9.05
ghisa grigia
Comprimi la tabella (14 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Richiesta di offerta (RFQ)
Chiaravalli
- 5050
Numero d'ordine
29505085
Testo breve
Bussole coniche
Ultime modifiche
01.10.2025 16:27:48
Unità
Parole chiave
Chiaravalli
aperta
bussole
coniche
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Confronta
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)