Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
DKC
COSMEC
Sistemi Metallici
Accessori
6060PA - Guarnizioni in poliammide
DKC
COSMEC
Sistemi Metallici
Accessori
6060PA - Guarnizioni in poliammide
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6060PA2532
Modo Verticale
Espandi la tabella
Azzeramento del filtro
IT
1/5
Codice prodotto
CODE
Filetto Metrico
FM
Diametro esterno (Ø D)
D [mm]
Diametro interno (Ø d)
DD [mm]
Spessore
S [mm]
1
2
3
4
5
6
6060PA1622
M16
22
16
1.5
6060PA2026
M20
26
20
1.5
6060PA2532
M25
32
25
1.5
6060PA3239
M32
39
32
1.5
6060PA4048
M40
48
40
1.5
6060PA5060
M50
60
50
1.5
Comprimi la tabella (6 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Richiesta di offerta (RFQ)
DKC
- 6060PA
Testo breve
Guarnizioni in poliammide
Ultime modifiche
27.11.2019 16:17:24
Unità
Parole chiave
Accessori
COSMEC
Guarnizioni
poliammide
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
6060PA2532
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Confronta
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)