| Longtext | Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare, ruota termoindurente Blickle TempLine® Classic Supporto: serie LI - lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- la passivazione può modificarsi leggermente con le alte temperature, ma la protezione anticorrosione rimane invariata
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- alta scorrevolezza ed usura ridotta, lunga durata
- il gioco del gruppo rotante è regolato specificamente per applicazioni ad alta temperatura
- grasso estremamente resistente alle alte temperature
Ruota: serie PHN - resina fenolica, durezza 90 Shore D, colore nero
Altre caratteristiche: - elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -35 °C a +260 °C
- le ruote sono adatte a pavimentazioni irregolari e al superamento di ostacoli solo con alcune limitazioni
|