Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

649715

Espandi la tabella
1/5
LDA-TPA 50KF-FI-ELS
LDA_TPA_50KF_FI_ELS
Numero di articolo del produttore
MANUID
Breve descrizione
DESCSHORT
EAN
Nome del produttore
MANUNAME
Tempi di consegna previsti
DELTIME
Ø ruota
RADDURCHM [mm]
Larghezza ruota
RADBREITE [mm]
LAGER
Portata a 3 km/h
TRAGF3KMH [kg]
Portata a 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Altezza totale
HEIGHT [mm]
Dimensioni piastra
PLATTE [mm]
Peso unitario (kg)
WEIGHT [kg]
1
649715
LDA-TPA 50KF-FI-ELS
4047526649715
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
50
19
cuscinetto a sfere (C)
60
60
71
60 x 60
0.316
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine649715
Testo breveLDA-TPA 50KF-FI-ELS
Testo lungoRuota gemellata con supporto istituzionale girevole con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio “stop-fix”, ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene, con parafili in materiale sintetico, elettro-condut tiva, antitraccia

Supporto: serie LDA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • gruppo rotante inserito a pressione

Ruota: serie TPA

  • rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
  • corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, grande
  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
  • il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, PATH
  • conduttività elettrica (resistenza ohmica) ≤ 104 Ω
Ultime modifiche22.05.2025 14:14:01
Unità

Classificazioni

In base alla funzionalità

BYFUNC_ROLLING Rotazione

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number649715
GTIN-Code4047526649715
Description longRuota gemellata con supporto istituzionale girevole con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio “stop-fix”, ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene, con parafili in materiale sintetico, elettro-condut tiva, antitraccia

Supporto: serie LDA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • gruppo rotante inserito a pressione

Ruota: serie TPA

  • rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
  • corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, grande
  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
  • il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, PATH
  • conduttività elettrica (resistenza ohmica) ≤ 104 Ω
Description shortLDA-TPA 50KF-FI-ELS
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Rullo di sterzo
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con